무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 탄소강 로우 프로파일 로드셀 - Honeywell


기술 사양

주문 코드 3132-2K,1AD,2U,6AB,15A
범위 2000lb
정확성 ±0.15% 풀 스케일
비선형성 풀 스케일의 ±0.10%
히스테리시스 풀 스케일의 ±0.10%
반복성 풀 스케일의 ±0.05%
출력 3mV/V(노미널)
작동 장력/압축
온도(작동) -54°C~93°C[-65°F~200°F]
온도(보정) 21°C~77°C[70°F~170°F]
온도 효과(영점) ±0.002% 풀 스케일/°F
온도 효과(범위) 판독값/°F의 ±0.002%
전기 단자부(표준) PT02E-10-6P
상대 커넥터 PT06W-10-6S
케이스 재질 탄소강
승인 CE(비증폭)
시리즈
이름
모델 3132

기술 사양

주문 코드 3132-2K,1AD,2U,6AB,15A
범위 2000lb
정확성 ±0.15% 풀 스케일
비선형성 풀 스케일의 ±0.10%
히스테리시스 풀 스케일의 ±0.10%
반복성 풀 스케일의 ±0.05%
출력 3mV/V(노미널)
작동 장력/압축
온도(작동) -54°C~93°C[-65°F~200°F]
온도(보정) 21°C~77°C[70°F~170°F]
온도 효과(영점) ±0.002% 풀 스케일/°F
온도 효과(범위) 판독값/°F의 ±0.002%
전기 단자부(표준) PT02E-10-6P
상대 커넥터 PT06W-10-6S
케이스 재질 탄소강
승인 CE(비증폭)
시리즈
이름
모델 3132

문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 3132 팬케이크 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 300KB
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
모델 3132 개요 도면 기술 정보 영어 53KB
모델 3132 외부 배선도 기술 정보 영어 161KB
모델 3132 정면도 영어 90KB
모델 3132 평면도 영어 141KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

제품 특징

  • 로우 프로파일, 팬케이크 스타일
  • 견고한 내구성을 위한 강한 탄소강 구조
  • 최대 0.7%의 정확도
  • 5파운드~100,000파운드의 부하 범위
  • 외부 부하에 저감도
  • 낮은 굴절
  • 피로 등급 및 내피로성 옵션 제공

응용 분야

  • 토크
  • 휨 운동
  • 측면 부하
  • 일반 응용 분야

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink

치명적 오류: Access to undeclared static property: PrismLoader::$aAutoloaders in /var2/www/html/honeywell/prism_library/PrismLoader.inc.php on line 87