무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 탄소강 인라인/봉 말단 로드셀 - Honeywell


기술 사양

주문 코드 3124-20K,1AD,2U,6AC,15C
범위 20000lb
정확성 ±0.30% 풀 스케일
비선형성 풀 스케일의 ±0.25%
히스테리시스 ±0.15% 풀 스케일
반복성 풀 스케일의 ±0.05%
출력 ±2mV/V(노미널)
작동 장력/압축
온도(작동) -54°C~93°C[-65°F~200°F]
온도(보정) 21°C~77°C[70°F~170°F]
온도 효과(영점) ±0.002% 풀 스케일/°F
온도 효과(범위) 판독값/°F의 0.002%
전기 단자부(표준) MS3102E-14S-5P
상대 커넥터 MS3106E-14S-5S
케이스 재질 탄소강
승인 CE(비증폭)
시리즈
이름
모델 3124

기술 사양

주문 코드 3124-20K,1AD,2U,6AC,15C
범위 20000lb
정확성 ±0.30% 풀 스케일
비선형성 풀 스케일의 ±0.25%
히스테리시스 ±0.15% 풀 스케일
반복성 풀 스케일의 ±0.05%
출력 ±2mV/V(노미널)
작동 장력/압축
온도(작동) -54°C~93°C[-65°F~200°F]
온도(보정) 21°C~77°C[70°F~170°F]
온도 효과(영점) ±0.002% 풀 스케일/°F
온도 효과(범위) 판독값/°F의 0.002%
전기 단자부(표준) MS3102E-14S-5P
상대 커넥터 MS3106E-14S-5S
케이스 재질 탄소강
승인 CE(비증폭)
시리즈
이름
모델 3124

문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 3124 인라인 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 255KB
모델 3124 개요 도면 기술 정보 영어 59KB
모델 3124 정면도 영어 86KB
모델 3124 하면도 영어 142KB
모델 3124 회전 투상도 영어 88KB
Model 3124 Angle View 2 영어 118KB
모델 3124 평면도 영어 152KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

제품 특징

  • 탄소강 구조
  • 작은 직경은 제한적 지역의 장착 지원
  • 유압식 실린더에 직접 부착
  • 2,000파운드~25,000파운드의 측정 범위
  • 0.15% 선형성 및 0.1% 히스테리시스에서 0.25% 비선형성 및 0.15% 히스테리시스까지 선택 가능
  • 피로 내성 모델 제공 가능

응용 분야

  • 토크
  • 휨 운동
  • 측면 부하
  • 일반 응용 분야

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink