로우 프로파일 로드셀
모델 3108 시리즈
장력/압축 팬케이크 로드셀. 5lb 및 10lb 용량. 기압으로 보정된 구조
Honeywell의 비용 효과적인 범용 탄소강 팬케이크 로드셀은 토크, 굽힘 동작 및 측면 부하 등 외부 부하를 견디는 탁월한 구조적 기능이 범용 적용을 위한 높은 정확도와 결합된 것이 특징인 소형 설계를제공합니다.
인장/압축을 측정하기 위해 설계된 이 로드셀은 정확성이 최고 0.07%까지 강화되었고 측정 범위는 5lb ~ 100,000lb입니다. 극도로 높은 주기 계수 분야에 사용하기 위한 피로 내성 및 피로 비율 모델이있습니다. 특별한 개조나 맞춤 설계가 필요합니다. 모델 3108 시리즈 고객님의 요구사항에 대해 상담해 주십시오.
기능
- 범위 5lb ~ 10lb
- 정확도 0.05%
- 외부 부하에 저감도
- 낮은 굴절
당사에 연락하여 귀하의 요구조건에 대해 논의하십시오.