무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

3100 00500037 밀폐 - Honeywell


기술 사양

기능적 속성 상승 시 개방
재설정 유형 자동
작동 온도 -29°C~260°C[-20°F~500°F]
전류량 2.0A/1.0A/5.0A/5.0A
전압 120Vac/240Vac/30Vac/30Vdc
개방 온도 105.0°C[221°F]
개방 허용 오차 3.3°C[6°F]
폐쇄 온도 95.0°C[203°F]
폐쇄 허용 오차 3.3°C[6°F]
환경 노출 범위 -62°C~288°C[-80°F~550°F]
유전 강도 MIL-STD-202, Method 301, 1250Vac 60Hz - 단자에서 케이스
절연 저항 MIL-STD-202, Method 302, 조건 B - 500MOhm - 500Vdc 적용
접촉 저항 MIL-STD-202, Method 307, 0.050Ohm
밀폐 씰 MIL-STD-202, Method 112, 조건 1x10-5
내습 MIL-STD-202, Method 106
하우징 재질 단자 접합부에 유리-금속 씰을 사용하여 밀폐된 강철 하우징
접점 재질
장착 B215 고정 브래킷
설명 밀폐형
시리즈
이름
3100

기술 사양

기능적 속성 상승 시 개방
재설정 유형 자동
작동 온도 -29°C~260°C[-20°F~500°F]
전류량 2.0A/1.0A/5.0A/5.0A
전압 120Vac/240Vac/30Vac/30Vdc
개방 온도 105.0°C[221°F]
개방 허용 오차 3.3°C[6°F]
폐쇄 온도 95.0°C[203°F]
폐쇄 허용 오차 3.3°C[6°F]
환경 노출 범위 -62°C~288°C[-80°F~550°F]
유전 강도 MIL-STD-202, Method 301, 1250Vac 60Hz - 단자에서 케이스
절연 저항 MIL-STD-202, Method 302, 조건 B - 500MOhm - 500Vdc 적용
접촉 저항 MIL-STD-202, Method 307, 0.050Ohm
밀폐 씰 MIL-STD-202, Method 112, 조건 1x10-5
내습 MIL-STD-202, Method 106
하우징 재질 단자 접합부에 유리-금속 씰을 사용하여 밀폐된 강철 하우징
접점 재질
장착 B215 고정 브래킷
설명 밀폐형
시리즈
이름
3100

문서

제목 문서 유형 언어 크기
정밀하고 신뢰도 높은 온도조절 장치 데이터시트 -- 4MB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
정밀 밀폐 서모스탯의 도선 납땜 설치 안내 영어 57KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

제품 특징

  • 밀폐
  • 엄격한 공차
  • 엄격한 차동

응용 분야

  • 컴퓨터
  • 의료 전자기기
  • 파워서플라이
  • 산업용 제어
  • 테스트 장비
  • 정보 통신

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink