무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 피동 속도 센서 - Honeywell


기술 사양

출력 전압(피크 투 피크) 최소 30Vp-p
작동 주파수 40kHz
직경 15,9mm[0.625인치]
장차 나사 5/8-20 UNF-2A
재질 나사식 스테인리스강
미터 나사로 이용 가능 M16
하우징 길이 83mm[3.25인치]
단자 18AWG PVC 절연 리드, 3000mm[120in], 도관 장착
작동 온도 -55°C~120°C[-67°F~250°F]
기어 피치 범위 16 DP(모듈 1.58) 또는 더 거침
최적 액추에이터 12 DP(모듈 3.17) 철금속 기어
표면 속도 0.38m/s[15in/s]
테스트 조건 사양 표면 속도 = 25m/s[1000in/s], 기어 = 8 DP[모듈 3.17), 에어갭 = 0.127mm[0.005in], 부하 저항 = 100kOhm
코일 저항 150Ohm
극 피스 모양 및 사이즈 원형, 3.96mm[0.156in] 직경
인덕턴스 26mH
진동 MIL-STD 202F, 방법 204D
무게 140g[5.0oz]
설명 단일 및 이중 채널 차단막 제어 도면에 따라 연결되는 본질적으로 안전한 보호 방식을 사용하여 올바르게 설치된 경우 본 카탈로그 목록은 Class I, Groups A, B, C, D, Class II Groups E, F, G, Class III. 본 제품은 테스트를 거쳤으며 이러한 장소에 대한 관련 미국 및 캐나다 사양의 요구조건을 충족합니다.
시리즈
이름
위험 장소

기술 사양

출력 전압(피크 투 피크) 최소 30Vp-p
작동 주파수 40kHz
직경 15,9mm[0.625인치]
장차 나사 5/8-20 UNF-2A
재질 나사식 스테인리스강
미터 나사로 이용 가능 M16
하우징 길이 83mm[3.25인치]
단자 18AWG PVC 절연 리드, 3000mm[120in], 도관 장착
작동 온도 -55°C~120°C[-67°F~250°F]
기어 피치 범위 16 DP(모듈 1.58) 또는 더 거침
최적 액추에이터 12 DP(모듈 3.17) 철금속 기어
표면 속도 0.38m/s[15in/s]
테스트 조건 사양 표면 속도 = 25m/s[1000in/s], 기어 = 8 DP[모듈 3.17), 에어갭 = 0.127mm[0.005in], 부하 저항 = 100kOhm
코일 저항 150Ohm
극 피스 모양 및 사이즈 원형, 3.96mm[0.156in] 직경
인덕턴스 26mH
진동 MIL-STD 202F, 방법 204D
무게 140g[5.0oz]
설명 단일 및 이중 채널 차단막 제어 도면에 따라 연결되는 본질적으로 안전한 보호 방식을 사용하여 올바르게 설치된 경우 본 카탈로그 목록은 Class I, Groups A, B, C, D, Class II Groups E, F, G, Class III. 본 제품은 테스트를 거쳤으며 이러한 장소에 대한 관련 미국 및 캐나다 사양의 요구조건을 충족합니다.
시리즈
이름
위험 장소

문서

제목 문서 유형 언어 크기
위험 장소 시리즈 산업용 VRS 자기 속도 센서 데이터시트 영어 244KB
단일 및 이중 채널 배리어 제어 도면 기술 정보 영어 65KB
속도 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 767KB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
VRS 산업용 자기 속도 센서 응용 분야 노트 응용 분야 노트 영어 530KB
VRS 센서 응용 분야 노트 응용 분야 노트 영어 101KB
VRS 출력 전압 계산 기술 정보 영어 46KB
자기 센서 라인 가이드 라인 카드/선택 차트 영어 359KB

제품 특징

  • 자가 동력 작동
  • 액추에이터 속도를 출력 주파수로 직접 변환
  • 간단한 설치
  • 움직이는 부품 없음
  • 다양한 속도에서 사용하도록 설계됨
  • 다양한 구성에 적용 가능
  • 고유한 속도 감지 응용 분야용 맞춤형 VRS 제품
  • 하우징 직경: 3/4in, 5/8in
  • 하우징 재질/스타일: 스테인리스강 나사식
  • 단자: MS3106 커넥터, 프리리드
  • 출력 전압: 30Vp-p~60Vp-p

응용 분야

  • 항공기, 자동차, 보트, 버스, 트럭 및 기차 차량의 엔진 RPM(분당회전수) 측정
  • 석유 및 가스 시추 장비 및 기계의 모터 RPM
  • 드릴, 그라인더, 선반 및 자동 나사 기계의 모터 RPM 측정
  • 식품, 섬유, 종이, 목공, 인쇄, 담배 및 제약 산업 기계류의 가공 속도 측정
  • 곡물 엘리베이터, 제재소 및 기타 폭발 위험 환경에 있는 발전 장비의 모터 속도 측정
  • 펌프, 송풍기, 믹서, 배기 및 환기 팬의 속도 측정
  • 기어 속도 측정