전력 출력 VRS 센서는 더 큰 액추에이터가 사용될 수 있는 분야에서 큰 에어갭, 낮은 저항 부하로 구동하도록 설계됐습니다.
패시브 VRS(가변 저항 속도) 자기 속도 센서는 작동을 위해 외부 전압 소스를 필요로 하지 않는 간단하고 견고한 장치입니다.
센서의 영구 자석은 고정된 자기장을 발생시킵니다. 센서 자극편(감지 범위) 근처의 철금속 물질의 접촉 및 통과는 힘을 역동적으로 변화시켜 자기장의 자속선을 변화시킵니다. 자기장 세기의 변화는 출력 단자에 연결된 코일 권선으로 전류를 흐르게 유도합니다.
VRS 센서의 출력 신호는 모니터링되는 장치의 속도가 변하면서 진폭과 주파수가 바뀌는 ac 전압이고, 보통 피크-피크 전압(Vp-P)으로 표현됩니다.
각 타겟이 센서의 자극편을 통과하면 하나의 완전한 파형(사이클)이 발생합니다. 표준 기어를 타겟으로 사용하는 경우의 출력 신호는 오실로스코프에서 볼 때 사인파와 유사합니다.
Honeywell은 일반 용도, 고출력, 고해상도, 고온 및 위험한 장소 응용 분야를 위한 VRS 센서도 제공합니다.
출력 전압(피크 투 피크) 최소 | 70Vp-p |
작동 주파수 | 40kHz |
직경 | 15,9mm[0.625인치] |
장차 나사 | 5/8-18 UNF-2A |
재질 | 나사식 스테인리스강 |
미터 나사로 이용 가능 | M16 |
하우징 길이 | 92mm[3.60인치] |
단자 | MS3106 커넥터 |
작동 온도 | -55°C~120°C[-67°F~250°F] |
기어 피치 범위 | 12 DP(모듈 2.11) 또는 더 거침 |
최적 액추에이터 | 8 DP(모듈 3.17) 철금속 기어 |
표면 속도 | 0.38m/s[15in/s] |
테스트 조건 사양 | 표면 속도 = 25m/s[1000in/s], 기어 = 8 DP[모듈 3.17), 에어갭 = 0.127mm[0.005in], 부하 저항 = 1.25kOhm |
코일 저항 | 120Ohm~162Ohm |
극 피스 모양 및 사이즈 | 원형, 4.75mm[0.187in] 직경 |
인덕턴스 | 85mH |
진동 | MIL-STD 202F, 방법 204D |
무게 | 84g[3.0oz] |
시리즈 이름 |
전력 출력 |
기술 사양
출력 전압(피크 투 피크) 최소 | 70Vp-p |
작동 주파수 | 40kHz |
직경 | 15,9mm[0.625인치] |
장차 나사 | 5/8-18 UNF-2A |
재질 | 나사식 스테인리스강 |
미터 나사로 이용 가능 | M16 |
하우징 길이 | 92mm[3.60인치] |
단자 | MS3106 커넥터 |
작동 온도 | -55°C~120°C[-67°F~250°F] |
기어 피치 범위 | 12 DP(모듈 2.11) 또는 더 거침 |
최적 액추에이터 | 8 DP(모듈 3.17) 철금속 기어 |
표면 속도 | 0.38m/s[15in/s] |
테스트 조건 사양 | 표면 속도 = 25m/s[1000in/s], 기어 = 8 DP[모듈 3.17), 에어갭 = 0.127mm[0.005in], 부하 저항 = 1.25kOhm |
코일 저항 | 120Ohm~162Ohm |
극 피스 모양 및 사이즈 | 원형, 4.75mm[0.187in] 직경 |
인덕턴스 | 85mH |
진동 | MIL-STD 202F, 방법 204D |
무게 | 84g[3.0oz] |
시리즈 이름 |
전력 출력 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
출력 전압 산업용 VRS 마그네틱 속도 센서 | 데이터시트 | 영어 | 253KB |
---|---|---|---|
속도 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 767KB |
전방 로더의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
VRS 산업용 자기 속도 센서 응용 분야 노트 | 응용 분야 노트 | 영어 | 530KB |
VRS 센서 응용 분야 노트 | 응용 분야 노트 | 영어 | 101KB |
VRS 출력 전압 계산 | 기술 정보 | 영어 | 46KB |
자기 센서 라인 가이드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 359KB |