무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 피동 속도 센서 - Honeywell


기술 사양

출력 전압(피크 투 피크) 최소 40Vp-p
작동 주파수 50kHz
직경 15,9mm[0.625인치]
장차 나사 5/8-18 UNF-2A
재질 나사식 스테인리스강
미터 나사로 이용 가능 M16
하우징 길이 76mm[3.00인치]
단자 20AWG 테프론 절연 리드, 610mm[24in]
작동 온도 -55°C~120°C[-67°F~250°F]
기어 피치 범위 24 DP(모듈 1.06) 또는 더 거침
최적 액추에이터 20 DP(모듈 1.27) 철금속 기어
표면 속도 0.50m/s[20in/s]
테스트 조건 사양 표면 속도 = 25m/s[1000in/s], 기어 = 20 DP[모듈 1.27), 에어갭 = 0.127mm[0.005in], 부하 저항 = 100kOhm
코일 저항 45Ohm~85Ohm
극 피스 모양 및 사이즈 원형, 2.69mm[0.106in] 직경
인덕턴스 25mH
진동 MIL-STD 202F, 방법 204D
무게 84g[3.0oz]
시리즈
이름
일반 용도

기술 사양

출력 전압(피크 투 피크) 최소 40Vp-p
작동 주파수 50kHz
직경 15,9mm[0.625인치]
장차 나사 5/8-18 UNF-2A
재질 나사식 스테인리스강
미터 나사로 이용 가능 M16
하우징 길이 76mm[3.00인치]
단자 20AWG 테프론 절연 리드, 610mm[24in]
작동 온도 -55°C~120°C[-67°F~250°F]
기어 피치 범위 24 DP(모듈 1.06) 또는 더 거침
최적 액추에이터 20 DP(모듈 1.27) 철금속 기어
표면 속도 0.50m/s[20in/s]
테스트 조건 사양 표면 속도 = 25m/s[1000in/s], 기어 = 20 DP[모듈 1.27), 에어갭 = 0.127mm[0.005in], 부하 저항 = 100kOhm
코일 저항 45Ohm~85Ohm
극 피스 모양 및 사이즈 원형, 2.69mm[0.106in] 직경
인덕턴스 25mH
진동 MIL-STD 202F, 방법 204D
무게 84g[3.0oz]
시리즈
이름
일반 용도

문서

제목 문서 유형 언어 크기
범용 시리즈 산업용 VRS 마그네틱 속도 센서 데이터시트 영어 154KB
속도 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 767KB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
VRS 산업용 자기 속도 센서 응용 분야 노트 응용 분야 노트 영어 530KB
VRS 센서 응용 분야 노트 응용 분야 노트 영어 101KB
VRS 출력 전압 계산 기술 정보 영어 46KB
자기 센서 라인 가이드 라인 카드/선택 차트 영어 359KB

제품 특징

  • 자가 동력 작동
  • 액추에이터 속도를 출력 주파수로 직접 변환
  • 간단한 설치
  • 움직이는 부품 없음
  • 다양한 속도에서 사용하도록 설계됨
  • 다양한 구성에 적용 가능
  • 고유한 속도 감지 응용 분야용 맞춤형 VRS 제품
  • 하우징 직경: 5/8in(M16), 3/8in(M12)mm, 1/4in(M8), 10/32in
  • 하우징 재질/스타일: 스테인리스강 나사식 또는 매끈한 면
  • 단자: MS3106 커넥터, 프리리드
  • 출력 전압: 8Vp-p~40Vp-p

응용 분야

  • 항공기, 자동차, 보트, 버스, 트럭 및 기차 차량의 엔진 RPM(분당회전수) 측정
  • 드릴, 그라인더, 선반 및 자동 나사 기계의 모터 RPM 측정
  • 정밀 카메라, 테이프 레코딩 및 영화 장비의 모터 RPM 측정
  • 식품, 섬유, 종이, 목공, 인쇄, 담배 및 제약 산업 기계류의 가공 속도 측정
  • 발전 장비의 모터 속도 측정
  • 펌프, 송풍기, 믹서, 배기 및 환기 팬의 속도 측정
  • 터빈 미터의 유량 측정
  • 자동차와 기관차의 휠 슬립 측정
  • 기어 속도 측정

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink