무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

3004 00600002 비밀폐형 - Honeywell


기술 사양

기능적 속성 상승 시 개방
재설정 유형 자동
작동 온도 -18°C~168°C[0°F~335°F]
전류량 4.0A
전압 120Vac
개방 온도 97.8°C[208°F]
개방 허용 오차 3.3°C[6°F]
폐쇄 온도 최대 차동 5.6°C[10°F]
폐쇄 허용 오차 해당 없음
환경 노출 범위 -18°C~177°C[0°F~350°F]
유전 강도 MIL-STD-202, Method 301, 2000Vac 60Hz - 단자에서 케이스
절연 저항 MIL-STD-202, Method 302, 조건 B - 500MOhm - 500Vdc 적용
접촉 저항 MIL-STD-202, Method 307, 0.050Ohm
하우징 재질 금속 잠금 장치가 탑재된 페놀계 베이스
접점 재질
장착 HS367 M4x.7 육각형 스터드
기관 승인 및
표준
UL
시리즈
이름
3004

기술 사양

기능적 속성 상승 시 개방
재설정 유형 자동
작동 온도 -18°C~168°C[0°F~335°F]
전류량 4.0A
전압 120Vac
개방 온도 97.8°C[208°F]
개방 허용 오차 3.3°C[6°F]
폐쇄 온도 최대 차동 5.6°C[10°F]
폐쇄 허용 오차 해당 없음
환경 노출 범위 -18°C~177°C[0°F~350°F]
유전 강도 MIL-STD-202, Method 301, 2000Vac 60Hz - 단자에서 케이스
절연 저항 MIL-STD-202, Method 302, 조건 B - 500MOhm - 500Vdc 적용
접촉 저항 MIL-STD-202, Method 307, 0.050Ohm
하우징 재질 금속 잠금 장치가 탑재된 페놀계 베이스
접점 재질
장착 HS367 M4x.7 육각형 스터드
기관 승인 및
표준
UL
시리즈
이름
3004

문서

제목 문서 유형 언어 크기
정밀하고 신뢰도 높은 온도조절 장치 데이터시트 -- 4MB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

제품 특징

  • 엄격한 공차
  • 엄격한 차동

응용 분야

  • 컴퓨터
  • 복사기
  • 항공기
  • 레이더 장비
  • 의료 장비
  • 전자 제어 시스템

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink