기능적 속성 | 상승 시 개방 |
재설정 유형 | 자동 |
작동 온도 | -18°C~168°C[0°F~335°F] |
전류량 | 4.0A |
전압 | 120Vac |
개방 온도 | 128.3°C[263°F] |
개방 허용 오차 | 3.3°C[6°F] |
폐쇄 온도 | 최대 차동 6.7°C[12°F] |
폐쇄 허용 오차 | 해당 없음 |
환경 노출 범위 | -18°C~177°C[0°F~350°F] |
유전 강도 | MIL-STD-202, Method 301, 2000Vac 60Hz - 단자에서 케이스 |
절연 저항 | MIL-STD-202, Method 302, 조건 B - 500MOhm - 500Vdc 적용 |
접촉 저항 | MIL-STD-202, Method 307, 0.050Ohm |
하우징 재질 | 금속 잠금 장치가 탑재된 페놀계 베이스 |
접점 재질 | 은 |
장착 | 브래킷 없음 |
기관 승인 및 표준 |
UL |
시리즈 이름 |
3004 |
기술 사양
기능적 속성 | 상승 시 개방 |
재설정 유형 | 자동 |
작동 온도 | -18°C~168°C[0°F~335°F] |
전류량 | 4.0A |
전압 | 120Vac |
개방 온도 | 128.3°C[263°F] |
개방 허용 오차 | 3.3°C[6°F] |
폐쇄 온도 | 최대 차동 6.7°C[12°F] |
폐쇄 허용 오차 | 해당 없음 |
환경 노출 범위 | -18°C~177°C[0°F~350°F] |
유전 강도 | MIL-STD-202, Method 301, 2000Vac 60Hz - 단자에서 케이스 |
절연 저항 | MIL-STD-202, Method 302, 조건 B - 500MOhm - 500Vdc 적용 |
접촉 저항 | MIL-STD-202, Method 307, 0.050Ohm |
하우징 재질 | 금속 잠금 장치가 탑재된 페놀계 베이스 |
접점 재질 | 은 |
장착 | 브래킷 없음 |
기관 승인 및 표준 |
UL |
시리즈 이름 |
3004 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
정밀하고 신뢰도 높은 온도조절 장치 | 데이터시트 | -- | 4MB |
---|---|---|---|
서모스탯 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 444KB |
열 센서 | 제품 가이드 | 영어 | 12MB |