무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

3001 01060004 비밀폐형 - Honeywell


기술 사양

기능적 속성 상승 시 개방
재설정 유형 자동
작동 온도 -18°C~168°C[0°F~335°F]
전류량 2.0A/1.0A/5.0A/5.0A
전압 120Vac/240Vac/30Vac/30Vdc
개방 온도 70.0°C[158°F]
개방 허용 오차 2.8°C[5°F]
폐쇄 온도 61.7°C[143°F]
폐쇄 허용 오차 2.8°C[5°F]
환경 노출 범위 -18°C~177°C[0°F~350°F]
유전 강도 MIL-STD-202, Method 301, 1500Vac 60Hz - 단자에서 케이스
절연 저항 MIL-STD-202, Method 302, 조건 B - 500MOhm - 500Vdc 적용
접촉 저항 MIL-STD-202, Method 307, 0.050Ohm
하우징 재질 금속 잠금 장치가 탑재된 페놀계 베이스
접점 재질
장착 B209 고정 브래킷
시리즈
이름
3001

기술 사양

기능적 속성 상승 시 개방
재설정 유형 자동
작동 온도 -18°C~168°C[0°F~335°F]
전류량 2.0A/1.0A/5.0A/5.0A
전압 120Vac/240Vac/30Vac/30Vdc
개방 온도 70.0°C[158°F]
개방 허용 오차 2.8°C[5°F]
폐쇄 온도 61.7°C[143°F]
폐쇄 허용 오차 2.8°C[5°F]
환경 노출 범위 -18°C~177°C[0°F~350°F]
유전 강도 MIL-STD-202, Method 301, 1500Vac 60Hz - 단자에서 케이스
절연 저항 MIL-STD-202, Method 302, 조건 B - 500MOhm - 500Vdc 적용
접촉 저항 MIL-STD-202, Method 307, 0.050Ohm
하우징 재질 금속 잠금 장치가 탑재된 페놀계 베이스
접점 재질
장착 B209 고정 브래킷
시리즈
이름
3001

문서

제목 문서 유형 언어 크기
정밀하고 신뢰도 높은 온도조절 장치 데이터시트 -- 4MB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

제품 특징

  • 엄격한 공차
  • 엄격한 차동
  • 로우 프로파일

응용 분야

  • 컴퓨터
  • 복사기
  • 항공기
  • 레이더 장비
  • 의료 장비
  • 전자 제어 시스템

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink