무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 Omnipolar - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
2SS52M
제품 유형 이방성 자기 저항(AMR) 디지털 위치 센서 IC
자석 액추에이터
유형
양극성
공급 전압 3.8Vdc~30Vdc
출력 전압 최대 0.4Vdc
공급 전류 최대 11mA
출력 전류 최대 20mA
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
보관 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
작동점 25G 최대(-40°C~150°C)
해제점 4G 최소(-40°C~150°C])
차동 8G 최대(-40°C~150°C)
패키지 유형 U-팩 직선 리드, 1000개/백
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
2SS52M
제품 유형 이방성 자기 저항(AMR) 디지털 위치 센서 IC
자석 액추에이터
유형
양극성
공급 전압 3.8Vdc~30Vdc
출력 전압 최대 0.4Vdc
공급 전류 최대 11mA
출력 전류 최대 20mA
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
보관 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
작동점 25G 최대(-40°C~150°C)
해제점 4G 최소(-40°C~150°C])
차동 8G 최대(-40°C~150°C)
패키지 유형 U-팩 직선 리드, 1000개/백
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
2SS52M 시리즈 디지털 자기 저항 센서 IC 데이터시트 영어 610KB
2SS52M 고해상도 사진 사진 -- 808KB
병원 응용 분야의 임베디드 제품 브로셔 영어 5MB
2SS52M 저해상도 사진 사진 -- 118KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 433KB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 176KB
자기 저항 센서: 위치 및 솔리드 스테이트 감지 응용 분야 노트 영어 172KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB

제품 특징

  • 고감도: 25 가우스 최대 작동 포인트는 연장된 감지 거리 또는 더 작은 자석을 지원합니다.
  • 3.8Vdc~o 30Vdc 공급 전압 범위
  • Omnipolar 감지: N극 또는 S극으로 작동
  • 온도 범위: -40°C~150°C[-40°F~302°F]
  • 디지털 전류-싱킹 출력
  • RoHs 준수, Directive 2002/95/EC 충족

응용 분야

산업:

  • HVAC, 물, 연료 미터 및 가스 수급 계기의 고주파수 흐름 감지
  • 물, 전기 및 가스 수급 계기의 탬퍼 방지 감지
  • 수위 감지
  • 모터 RPM 감지
  • 실린더 내 위치 감지

의료:

  • 운동 및 재활 장비의 RPM 감지
  • 운동 및 재활 장비의 자기 차단
  • 인퓨전 펌프의 존재 여부 감지
  • 약물 조제 캐비닛 드로어 위치 감지
  • 병원 침대의 경사 위치 감지

백색 가전:

  • 뚜껑, 도어 및 드로어 위치 탐지
  • 유체 흐름 감지
  • 수위 감지

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink