무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 밀폐형 기본 스위치 - Honeywell


기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치™ 초소형 12,7mm H x 6.35mm W x 20,3mm L[0.5in H x 0.25in W x 0.8in L]
전류 정격 5A
회로 SPDT
단자 도선
밀폐 환경적으로 안전
장착 센터 9.53mm ±0.05mm[0.375인치 ±0.002인치]
설명 305mm[1ft]의 고온 도선, 하부 출력.
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122209
UNSPSC 상품 39122209 스냅 스위치
시리즈
이름
SE

기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치™ 초소형 12,7mm H x 6.35mm W x 20,3mm L[0.5in H x 0.25in W x 0.8in L]
전류 정격 5A
회로 SPDT
단자 도선
밀폐 환경적으로 안전
장착 센터 9.53mm ±0.05mm[0.375인치 ±0.002인치]
설명 305mm[1ft]의 고온 도선, 하부 출력.
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122209
UNSPSC 상품 39122209 스냅 스위치
시리즈
이름
SE

문서


제품 특징

  • 초소형 패키지 크기
  • 최대 7A의 전력 부하 스위칭 기능
  • 온도 허용 오차 105°C[221°F]
  • 최대 149°C[300°F] 사용을 위한 고온 구조
  • MIL-PRF-8805, 엔클로저 설계 기호 3에 따른 방수 밀폐
  • 구동 옵션 제공

응용 분야

  • 항공기
  • 군수품
  • 습기와 먼지가 많은 산업 환경

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink