무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 케이블-풀 스위치 - Honeywell


기술 사양

제품 유형 케이블 풀 안전 스위치
액추에이터 케이블, 양측 상시
스위치 유형 2NC/2NO 직접 개방(스위치 1, 왼쪽: 1NC/1NO, 스위치 2, 오른쪽: 1NC/1NO)
접점 재질 금도금
케이블 길이 해당 없음
단자부 유형 1/2 NPT
전류 정격 10uA~50mA 저에너지
전압 최대 250Vac 및 60Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
시리즈
이름
2CPS
충격 15G
진동 10Hz~500Hz, 5G
보호 등급 IP67, NEMA 1, 4, 12, 13
CSA 파일 # LR57326
UL 파일 # E37138, E157416
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA, SIL 3 지원 가능
기대 기계적 수명 1백만 회
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122205
UNSPSC 상품 39122205 안전 스위치
접촉 차단 하우징에 장착
인디케이터 없음
설명 Directive 93/68/EE로 개정된 저전압 Directive 73/23/EEC. 안전 기능에서 사용하는 구성요소와 관련된 부분만 해당하는 Machinery Directive 98/37/EEC 준수. EN60947-1, EN-60947-5-1, EN60947-5-5

기술 사양

제품 유형 케이블 풀 안전 스위치
액추에이터 케이블, 양측 상시
스위치 유형 2NC/2NO 직접 개방(스위치 1, 왼쪽: 1NC/1NO, 스위치 2, 오른쪽: 1NC/1NO)
접점 재질 금도금
케이블 길이 해당 없음
단자부 유형 1/2 NPT
전류 정격 10uA~50mA 저에너지
전압 최대 250Vac 및 60Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
시리즈
이름
2CPS
충격 15G
진동 10Hz~500Hz, 5G
보호 등급 IP67, NEMA 1, 4, 12, 13
CSA 파일 # LR57326
UL 파일 # E37138, E157416
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA, SIL 3 지원 가능
기대 기계적 수명 1백만 회
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122205
UNSPSC 상품 39122205 안전 스위치
접촉 차단 하우징에 장착
인디케이터 없음
설명 Directive 93/68/EE로 개정된 저전압 Directive 73/23/EEC. 안전 기능에서 사용하는 구성요소와 관련된 부분만 해당하는 Machinery Directive 98/37/EEC 준수. EN60947-1, EN-60947-5-1, EN60947-5-5

문서

제목 문서 유형 언어 크기
CPS 시리즈 케이블 풀 안전 스위치 데이터시트 데이터시트 영어 2MB
PK 80155: 2 CPS 시리즈 케이블 풀 안전 스위치 설치 지침 및 승인 문서 영어 1MB
PK 80169: 2CPS 시리즈 케이블 풀 스위치, 절단 케이블 탐지 없음 설치 지침 및 승인 문서 영어 538KB
PK 80170: CPS-BRACKET 장착 브래킷, 이슈 3(다중 언어) 설치 지침 및 승인 문서 영어 519KB
테스트 보고서: 케이블 풀 스위치: 인장력 테스트 응용 분야 노트 영어 4MB
마이크로 스위치 안전 스위치 비교 제품 가이드 영어 485KB
컨베이어 응용 분야의 마이크로 스위치 스위치 응용 분야 노트 영어 4MB
CPS 문제 해결 응용 분야 노트 영어 106KB
포지티브 개방 접점이 있는 리미트 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
고형 폐기물 관리 및 폐기 응용 분야 노트 영어 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
전기기계 안전 스위치 제품 선택 안내서 카탈로그 정보 영어 351KB
1CPS 및 2CPS 스위치 SIRA 인증 인증서 영어 438KB
1CPS 및 2CPS 스위치 기계적 내구성 인증 인증서 영어 28KB
1CPS 및 2CPS 스위치 전기적 내구성 인증 인증서 영어 28KB
다양한 작동 온도에서 장비 안전 유지 응용 분야 노트 영어 394KB
백서: 공장/물류 센터의 안전 - 케이블 풀 안전 스위치의 필요성 백서 영어 1MB

제품 특징

  • 상시폐쇄 접점의 포지티브 개방 작동
  • 2NC/2NO 또는 3NC/1NO 접점 구성 중에서 선택 가능
  • 양방향에서 통합 길이 152m(500ft)에 대해 단일 방향의 최대 케이블 길이 76m(250ft)
  • 3가지 액추에이터 구성 중에서 선택 가능
  • 분리형 접점 블록 버전 제공 가능
  • 직선형 배선이 포함된 대형 배선 공간
  • 24Vdc 또는 120Vac 밝은 멀티 클러스터 LED 상태 인디케이터 표시등 가능
  • 금도금 접점은 표준 제공
  • 다이캐스트 아연 하우징
  • 하드웨어 팩 옵션 제공
  • UL, CE, CSA, SIL 3 지원 가능

응용 분야

  • 창고 및 물류 센터에서 사용되는 긴 컨베이어 시스템
  • 진동이 심한 컨베이어 시스템
  • 온도 변화가 심한 컨베이어 시스템
  • 쉬운 배선이 필요하거나 트립 상태가 잘 보여야 하는 긴 컨베이어 시스템
  • 호스다운 상태를 보이는 주변 방어