무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 비증폭 보드 장착 압력 센서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
26PC 플로-스루
측정 유형 게이지
신호 조정 비증폭
온도 보정
압력
범위
0psi~30psi
공급 전압 평균 10Vdc
출력 아날로그
출력 보정
반응 시간 최대 1ms
포트
스타일
소형 플로-스루
패키지 유형 1 x 4SIP(와이어 하니스 포함)
감도 평균 3.33mV/psi
풀 스케일 범위 평균 100mV
선형성 평균 0.10% 범위, 최대 0.20% 범위
입력 저항 최소 5.5킬로오옴, 평균 7.5킬로오옴, 최대 11.5킬로오옴
출력 저항 최소 1.5킬로오옴, 평균 2.5킬로오옴, 최대 3.0킬로오옴
충격 150g에 대한 인증 테스트
진동 MIL-STD-202 Method 213(150g 하프 사인 11ms)
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보정 온도 범위 0°C~50°C[32°F~122°F]
보관 온도 -55°C~100°C[-67°F~212°F]
매체 호환성 폴리에테이미드, 실리콘, 플루로실리콘, 실리콘, EPDM 및 네오프렌 밀봉에 유해하지 않은 매체로 제한
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
26PC 플로-스루
측정 유형 게이지
신호 조정 비증폭
온도 보정
압력
범위
0psi~30psi
공급 전압 평균 10Vdc
출력 아날로그
출력 보정
반응 시간 최대 1ms
포트
스타일
소형 플로-스루
패키지 유형 1 x 4SIP(와이어 하니스 포함)
감도 평균 3.33mV/psi
풀 스케일 범위 평균 100mV
선형성 평균 0.10% 범위, 최대 0.20% 범위
입력 저항 최소 5.5킬로오옴, 평균 7.5킬로오옴, 최대 11.5킬로오옴
출력 저항 최소 1.5킬로오옴, 평균 2.5킬로오옴, 최대 3.0킬로오옴
충격 150g에 대한 인증 테스트
진동 MIL-STD-202 Method 213(150g 하프 사인 11ms)
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보정 온도 범위 0°C~50°C[32°F~122°F]
보관 온도 -55°C~100°C[-67°F~212°F]
매체 호환성 폴리에테이미드, 실리콘, 플루로실리콘, 실리콘, EPDM 및 네오프렌 밀봉에 유해하지 않은 매체로 제한
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
26PC 시리즈 플로우스루 저압 센서, 보정/비증폭, 0.5psi~100psi 데이터시트 데이터시트 영어 1MB
2XPCXXG5G 고해상도 사진.jpg 사진 -- 636KB
2XPCXXG5G 저해상도 사진.jpg 사진 -- 66KB
2XPCXXG5G CAD 모델.stp CAD 모델 -- 280KB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 5MB
잠재적 의료 응용 분야용 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 374KB
보드 장착 압력 센서 선택 가이드 선택 가이드 영어 1MB
혈액 투석기의 센서 응용 분야 노트 영어 294KB
일반 모드 자동 참조(20PC SMT 압력 센서) 기술 정보 영어 188KB
일반 모드 압력(20PC SMT 압력 센서용 CMP) 기술 정보 영어 24KB
사강 체적 수치(20PC SMT 압력 센서) 기술 정보 영어 21KB
재질 구성(20PC SMT 압력 센서) 기술 정보 영어 31KB
압력 튜빙 권장(20PC SMT 압력 센서) 기술 정보 영어 165KB
20PC 출력 비율 척도 기술 정보 영어 23KB
습식/습식 차동 구성은 경쟁 우위 이점이 있습니다(20PC SMT 압력 센서). 기술 정보 영어 94KB
화학 및 면역 분석기의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 1MB
화학 분석기의 압력 측정 백서 영어 3MB
압력 센서 용어 설명 기술 정보 영어 128KB
압력 또는 공기유량 센서? 기술 정보 영어 546KB
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 응용 분야 노트 영어 3MB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB

제품 특징

  • 온도 보정 및 보정이 포함된 최저 가격 센서
  • 매체 플로-스루 포트
  • 진정한 습식-습식 차동 감지
  • 1,78mm[0.070in] 지름 또는 5,0mm[0.200in] 지름 흐름 경로(데드 스페이스 최소화)
  • 영하 조건에 대한 노출 후 작동 가능
  • 게이지 센서용 단자 선택 가능
  • 보정 널(Null) 및 범위
  • 온도 보정
  • 상호 호환성 제공
  • 진공 또는 정압 측정에 이용 가능

응용 분야

의료
  • 치과 의자
  • 네뷸라이저
  • 신장 투석기
  • 혈구 분리기
환경
  • 물 제어 벨브
  • 계측 장치
  • 관개 장비

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink