무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 비증폭 보드 장착 압력 센서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
26PC 플로-스루
측정 유형 게이지
신호 조정 비증폭
온도 보정
압력
범위
0psi~5psi
공급 전압 평균 10Vdc
출력 아날로그
출력 보정
반응 시간 최대 1ms
포트
스타일
소형 플로-스루
패키지 유형 2x2 DIP
감도 평균 10mV/psi
풀 스케일 범위 50mVdc 일반
선형성 평균 0.40% 범위, 최대 0.50% 범위
입력 저항 최소 5.5킬로오옴, 평균 7.5킬로오옴, 최대 11.5킬로오옴
출력 저항 최소 1.5킬로오옴, 평균 2.5킬로오옴, 최대 3.0킬로오옴
충격 150g에 대한 인증 테스트
진동 MIL-STD-202 Method 213(150g 하프 사인 11ms)
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보정 온도 범위 0°C~50°C[32°F~122°F]
보관 온도 -55°C~100°C[-67°F~212°F]
매체 호환성 폴리에테이미드, 실리콘, 플루로실리콘, 실리콘, EPDM 및 네오프렌 밀봉에 유해하지 않은 매체로 제한
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
26PC 플로-스루
측정 유형 게이지
신호 조정 비증폭
온도 보정
압력
범위
0psi~5psi
공급 전압 평균 10Vdc
출력 아날로그
출력 보정
반응 시간 최대 1ms
포트
스타일
소형 플로-스루
패키지 유형 2x2 DIP
감도 평균 10mV/psi
풀 스케일 범위 50mVdc 일반
선형성 평균 0.40% 범위, 최대 0.50% 범위
입력 저항 최소 5.5킬로오옴, 평균 7.5킬로오옴, 최대 11.5킬로오옴
출력 저항 최소 1.5킬로오옴, 평균 2.5킬로오옴, 최대 3.0킬로오옴
충격 150g에 대한 인증 테스트
진동 MIL-STD-202 Method 213(150g 하프 사인 11ms)
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보정 온도 범위 0°C~50°C[32°F~122°F]
보관 온도 -55°C~100°C[-67°F~212°F]
매체 호환성 폴리에테이미드, 실리콘, 플루로실리콘, 실리콘, EPDM 및 네오프렌 밀봉에 유해하지 않은 매체로 제한
가용성 글로벌

문서


제품 특징

  • 온도 보정 및 보정이 포함된 최저 가격 센서
  • 매체 플로-스루 포트
  • 진정한 습식-습식 차동 감지
  • 1,78mm[0.070in] 지름 또는 5,0mm[0.200in] 지름 흐름 경로(데드 스페이스 최소화)
  • 영하 조건에 대한 노출 후 작동 가능
  • 게이지 센서용 단자 선택 가능
  • 보정 널(Null) 및 범위
  • 온도 보정
  • 상호 호환성 제공
  • 진공 또는 정압 측정에 이용 가능

응용 분야

의료
  • 치과 의자
  • 네뷸라이저
  • 신장 투석기
  • 혈구 분리기
환경
  • 물 제어 벨브
  • 계측 장치
  • 관개 장비

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink