무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 토글 스위치 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
ET
제품 유형 마이크로 스위치 토글 스위치
전류/전압 범위(저항 부하) 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 4.0A
회로 SPDT
작업 전기 고정식, 2 위치
회로/작동 방식
장착 부싱 15/32in
단자 나사
레버 유형
레버 잠금
UL/CSA 대부분의 카탈로그 목록은 SAE AS55941 인증 준수
UNSPSC
코드
39122211
가용성 글로벌
설명 다이오드는 기초 및 헤더 사이에 위치
UNSPSC 상품 39122211 토글 스위치

기술 사양

시리즈
이름
ET
제품 유형 마이크로 스위치 토글 스위치
전류/전압 범위(저항 부하) 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 4.0A
회로 SPDT
작업 전기 고정식, 2 위치
회로/작동 방식
장착 부싱 15/32in
단자 나사
레버 유형 잠금식
레버 잠금
UL/CSA 대부분의 카탈로그 목록은 SAE AS55941 인증 준수
UNSPSC
코드
39122211
가용성 글로벌
설명 다이오드는 기초 및 헤더 사이에 위치
UNSPSC 상품 39122211 토글 스위치

문서

제목 문서 유형 언어 크기
25ET116-S-G 고해상도 사진 사진 영어 759KB
25ET116-S-G 저해상도 사진 사진 영어 112KB
마이크로 스위치 ET 시리즈 자기 방식 토글 스위치 데이터시트 영어 697KB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
마이크로 스위치 토글 스위치 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 366KB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 16MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • SAE AS55941 인증 제품 제공
  • 환경 내성 밀폐
  • 2 및 3 위치 자기 상시 토글 동작
  • 다양한 레버 스타일 제공
  • 터렛, 도선 및 나사 단자
  • 온도 범위 -65°C~71°C[-85°F~160°F]

응용 분야

  • 산업 기계 및 장비
  • 군사 및 상용 항공
  • 건설 장비
  • 테스트 계측 장치
  • 농업 기계
  • 공정 제어
  • 의료 계측 장치

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink