무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 토글 스위치 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
ET
제품 유형 마이크로 스위치 토글 스위치
전류/전압 범위(저항 부하) 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 4.0A
회로 SPDT
작업 전기 고정식, 2 위치
회로/작동 방식
장착 부싱 15/32in
단자 납땜 T 유형
레버 유형
UL/CSA 대부분의 카탈로그 목록은 SAE AS55941 인증 준수
UNSPSC
코드
39122211
가용성 글로벌
설명 스테인리스강 레버
UNSPSC 상품 39122211 토글 스위치

기술 사양

시리즈
이름
ET
제품 유형 마이크로 스위치 토글 스위치
전류/전압 범위(저항 부하) 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 4.0A
회로 SPDT
작업 전기 고정식, 2 위치
회로/작동 방식
장착 부싱 15/32in
단자 납땜 T 유형
레버 유형 표준
UL/CSA 대부분의 카탈로그 목록은 SAE AS55941 인증 준수
UNSPSC
코드
39122211
가용성 글로벌
설명 스테인리스강 레버
UNSPSC 상품 39122211 토글 스위치

문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 ET 시리즈 자기 방식 토글 스위치 데이터시트 영어 697KB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 7MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • SAE AS55941 인증 제품 제공
  • 환경 내성 밀폐
  • 2 및 3 위치 자기 상시 토글 동작
  • 다양한 레버 스타일 제공
  • 터렛, 도선 및 나사 단자
  • 온도 범위 -65°C~71°C[-85°F~160°F]

응용 분야

  • 산업 기계 및 장비
  • 군사 및 상용 항공
  • 건설 장비
  • 테스트 계측 장치
  • 농업 기계
  • 공정 제어
  • 의료 계측 장치