무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 소형 및 표준 안전 스위치 - Honeywell


기술 사양

제품 유형 안전 리미트 스위치
액추에이터 핀 플런저(부트씰)
스위치 유형 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션
접점 재질
케이블 길이 1m
단자부 유형 측면 출력 케이블
전류 정격 100mA~10A(열)
전압 최대 240Vac 및 250Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
시리즈
이름
24CE
충격 IEC 68-2-27에 따른 50g
진동 IEC 68-2-6에 따른 10g
보호 등급 IP67
기관 승인 및
표준
CE, SIL 3 지원 가능
기대 기계적 수명 1천만 회
작동 온도 0°C~70°C[32°F~160°F]
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122205
UNSPSC 상품 39122205 안전 스위치
설명 IEC 947-5-1, EN60947-5-1

기술 사양

제품 유형 안전 리미트 스위치
액추에이터 핀 플런저(부트씰)
스위치 유형 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션
접점 재질
케이블 길이 1m
단자부 유형 측면 출력 케이블
전류 정격 100mA~10A(열)
전압 최대 240Vac 및 250Vdc
하우징 재질 아연 다이캐스트
시리즈
이름
24CE
충격 IEC 68-2-27에 따른 50g
진동 IEC 68-2-6에 따른 10g
보호 등급 IP67
기관 승인 및
표준
CE, SIL 3 지원 가능
기대 기계적 수명 1천만 회
작동 온도 0°C~70°C[32°F~160°F]
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122205
UNSPSC 상품 39122205 안전 스위치
설명 IEC 947-5-1, EN60947-5-1

문서

제목 문서 유형 언어 크기
24CE 소형 안전 스위치 데이터시트 데이터시트 영어 2MB
PK XP-4047: 24CE 및 924CE 시리즈 소형 폐쇄형 안전 스위치 설치 지침 및 승인 문서 영어 1MB
마이크로 스위치 안전 스위치 비교 제품 가이드 영어 485KB
포지티브 개방 접점이 있는 리미트 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
전기기계 안전 스위치 제품 선택 안내서 카탈로그 정보 영어 351KB
24CE 및 924CE 스위치 전기적 내구성 인증 인증서 영어 27KB
24CE 및 924CE 스위치 기계적 내구성 인증 인증서 영어 27KB
24CE 및 924CE 스위치 SIRA 인증 인증서 영어 55KB

제품 특징

  • 상시폐쇄 접점의 포지티브 개방 작동
  • 소형 구조
  • 다양하게 선택 가능한 길이의 케이블로 사전 배선
  • 측면 또는 하단 출력 케이블
  • 다양한 액추에이터 옵션
  • 간단한 2나사 장착
  • CE, SIL 3 지원 가능

응용 분야

  • 캠 또는 힌지 도어를 이용한 롤러 플런저 스타일
  • 슬라이딩 도어 감지를 위한 고정식 로터리 스타일
  • 패널 또는 상단 장착 가능

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink