무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 01060034 자동 리셋 - Honeywell


기술 사양

기능적 속성 상승 시 폐쇄
재설정 유형 자동
작동 온도 47°C~107°C[117°F~225°F]
전류량 3.0A
전압 120Vac
개방 온도 최소 62.8°C[145°F]
개방 허용 오차 해당 없음
폐쇄 온도 79.4°C[175°F]
폐쇄 허용 오차 3.9°C[7°F]
환경 노출 범위 0°C~150°C[32°F~302°F]
유전 강도 MIL-STD-202, Method 301, 2000Vac 60Hz - 단자에서 케이스
절연 저항 MIL-STD-202, Method 302, 조건 B - 500MOhm - 500Vdc 적용
접촉 저항 MIL-STD-202, Method 307, 0.050Ohm
하우징 재질 페놀계 에폭시 수지 밀봉 캡 및 단자
접점 재질 WE -1 금합금 교차점
장착 계단식 알루미늄 캡
기관 승인 및
표준
UL
설명 열 탐지
시리즈
이름
2455RA

기술 사양

기능적 속성 상승 시 폐쇄
재설정 유형 자동
작동 온도 47°C~107°C[117°F~225°F]
전류량 3.0A
전압 120Vac
개방 온도 최소 62.8°C[145°F]
개방 허용 오차 해당 없음
폐쇄 온도 79.4°C[175°F]
폐쇄 허용 오차 3.9°C[7°F]
환경 노출 범위 0°C~150°C[32°F~302°F]
유전 강도 MIL-STD-202, Method 301, 2000Vac 60Hz - 단자에서 케이스
절연 저항 MIL-STD-202, Method 302, 조건 B - 500MOhm - 500Vdc 적용
접촉 저항 MIL-STD-202, Method 307, 0.050Ohm
하우징 재질 페놀계 에폭시 수지 밀봉 캡 및 단자
접점 재질 WE -1 금합금 교차점
장착 계단식 알루미늄 캡
기관 승인 및
표준
UL
설명 열 탐지
시리즈
이름
2455RA

문서

제목 문서 유형 언어 크기
상업용 서모스탯 데이터시트 영어 756KB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

제품 특징

  • 금합금 접점
  • 에폭시 수지 밀봉 캡
  • 에폭시 수지 밀봉 단자

응용 분야

  • 화재 경보기
  • 연기 감지기
  • 보안 장치

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink