기능적 속성 | 상승 시 폐쇄 |
재설정 유형 | 자동 |
작동 온도 | 0°C~150°C[32°F~302°F] |
전류량 | 0.5A |
전압 | 250Vac/50Vdc |
개방 온도 | 48.9°C[120°F] |
개방 허용 오차 | 2.8°C[5°F] |
폐쇄 온도 | 57.2°C[135°F] |
폐쇄 허용 오차 | 4.4°C[8°F] |
환경 노출 범위 | -18°C~177°C[0°F~350°F] |
유전 강도 | MIL-STD-202, Method 301, 2000Vac 60Hz - 단자에서 케이스 |
절연 저항 | MIL-STD-202, Method 302, 조건 B - 500MOhm - 500Vdc 적용 |
접촉 저항 | MIL-STD-202, Method 307, 0.050Ohm |
하우징 재질 | 페놀 |
접점 재질 | WE -1 금합금 교차점 |
장착 | B249 고정 브래킷 |
기관 승인 및 표준 |
UL, CSA |
설명 | 저전압 |
시리즈 이름 |
2450RG |
기술 사양
기능적 속성 | 상승 시 폐쇄 |
재설정 유형 | 자동 |
작동 온도 | 0°C~150°C[32°F~302°F] |
전류량 | 0.5A |
전압 | 250Vac/50Vdc |
개방 온도 | 48.9°C[120°F] |
개방 허용 오차 | 2.8°C[5°F] |
폐쇄 온도 | 57.2°C[135°F] |
폐쇄 허용 오차 | 4.4°C[8°F] |
환경 노출 범위 | -18°C~177°C[0°F~350°F] |
유전 강도 | MIL-STD-202, Method 301, 2000Vac 60Hz - 단자에서 케이스 |
절연 저항 | MIL-STD-202, Method 302, 조건 B - 500MOhm - 500Vdc 적용 |
접촉 저항 | MIL-STD-202, Method 307, 0.050Ohm |
하우징 재질 | 페놀 |
접점 재질 | WE -1 금합금 교차점 |
장착 | B249 고정 브래킷 |
기관 승인 및 표준 |
UL, CSA |
설명 | 저전압 |
시리즈 이름 |
2450RG |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
상업용 서모스탯 | 데이터시트 | 영어 | 756KB |
---|---|---|---|
서모스탯 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 444KB |
열 센서 | 제품 가이드 | 영어 | 12MB |