무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 80750352 자동 리셋 - Honeywell


기술 사양

기능적 속성 상승 시 개방
재설정 유형 자동
작동 온도 0°C~260°C[32°F~500°F]
전류량 15 A/10 A
전압 120Vac/250Vac
개방 온도 116.7°C[242°F]
개방 허용 오차 3.9°C[7°F]
폐쇄 온도 93.3°C[200°F]
폐쇄 허용 오차 11.1°C[20°F]
환경 노출 범위 -20°C~287°C[0°F~550°F]
유전 강도 MIL-STD-202, Method 301, 2000Vac 60Hz - 단자에서 케이스
절연 저항 MIL-STD-202, Method 302, 조건 B - 500MOhm - 500Vdc 적용
접촉 저항 MIL-STD-202, Method 307, 0.050Ohm
하우징 재질 세라믹
접점 재질 은/니켈 합금
장착 B205 에어스트림 브래킷
기관 승인 및
표준
UL, CSA, VDE
설명 고전류
시리즈
이름
2450RCH

기술 사양

기능적 속성 상승 시 개방
재설정 유형 자동
작동 온도 0°C~260°C[32°F~500°F]
전류량 15 A/10 A
전압 120Vac/250Vac
개방 온도 116.7°C[242°F]
개방 허용 오차 3.9°C[7°F]
폐쇄 온도 93.3°C[200°F]
폐쇄 허용 오차 11.1°C[20°F]
환경 노출 범위 -20°C~287°C[0°F~550°F]
유전 강도 MIL-STD-202, Method 301, 2000Vac 60Hz - 단자에서 케이스
절연 저항 MIL-STD-202, Method 302, 조건 B - 500MOhm - 500Vdc 적용
접촉 저항 MIL-STD-202, Method 307, 0.050Ohm
하우징 재질 세라믹
접점 재질 은/니켈 합금
장착 B205 에어스트림 브래킷
기관 승인 및
표준
UL, CSA, VDE
설명 고전류
시리즈
이름
2450RCH

문서

제목 문서 유형 언어 크기
상업용 서모스탯 데이터시트 영어 756KB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

제품 특징

  • 비용 효율적
  • 리벳 슬리브 구조
  • 장착 브래킷을 위한 4개의 세로 “H” 구조
  • 고온 지원
  • 고전류

응용 분야

  • 소형 가전기기
  • 상업용 커피 메이커

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink