무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 80920084 자동 리셋 - Honeywell


기술 사양

기능적 속성 상승 시 폐쇄
재설정 유형 자동
작동 온도 0°C~260°C[32°F~500°F]
전류량 15 A/10 A
전압 120Vac/250Vac
개방 온도 115.0°C[239°F]
개방 허용 오차 5.0°C[9°F]
폐쇄 온도 130.0°C[266°F]
폐쇄 허용 오차 5.0°C[9°F]
환경 노출 범위 -20°C~287°C[0°F~550°F]
유전 강도 MIL-STD-202, Method 301, 2000Vac 60Hz - 단자에서 케이스
절연 저항 MIL-STD-202, Method 302, 조건 B - 500MOhm - 500Vdc 적용
접촉 저항 MIL-STD-202, Method 307, 0.050Ohm
하우징 재질 세라믹
접점 재질 은/니켈 합금
장착 브래킷 없음
기관 승인 및
표준
UL, CSA, VDE
설명 고전류
시리즈
이름
2450RC

기술 사양

기능적 속성 상승 시 폐쇄
재설정 유형 자동
작동 온도 0°C~260°C[32°F~500°F]
전류량 15 A/10 A
전압 120Vac/250Vac
개방 온도 115.0°C[239°F]
개방 허용 오차 5.0°C[9°F]
폐쇄 온도 130.0°C[266°F]
폐쇄 허용 오차 5.0°C[9°F]
환경 노출 범위 -20°C~287°C[0°F~550°F]
유전 강도 MIL-STD-202, Method 301, 2000Vac 60Hz - 단자에서 케이스
절연 저항 MIL-STD-202, Method 302, 조건 B - 500MOhm - 500Vdc 적용
접촉 저항 MIL-STD-202, Method 307, 0.050Ohm
하우징 재질 세라믹
접점 재질 은/니켈 합금
장착 브래킷 없음
기관 승인 및
표준
UL, CSA, VDE
설명 고전류
시리즈
이름
2450RC

문서

제목 문서 유형 언어 크기
상업용 서모스탯 데이터시트 영어 756KB
수면 무호흡 치료기의 센서 응용 분야 노트 영어 2MB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

제품 특징

  • 비용 효율적
  • 리벳 슬리브 구조
  • 로우 프로파일
  • 고온 지원
  • 고전류

응용 분야

  • HVAC
  • 파워서플라이
  • 장식용 벽난로
  • 글루 건

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink