무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 항공우주, 군수품 및 해양(AOM) - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
21 FW
센서 유형 혹한 환경
기술 홀 이펙트
공급 전류 25mA
공급 전압 18Vdc~32Vdc
부하 전류 20mA
출력 유형 상시 개방, 전류 싱킹
작동 온도 -55°C~150°C[-67°F~302°F]
형태 원통형
패키징 원피스 센서
규격 12mm[0.47인치]
하우징 재질 스테인리스강
감지면 스테인리스강
단자 도선
케이블 길이 1880mm[74인치]
작동 주파수 2000Hz
충격 20g
BITE
역극성 없음
단락 없음
내압성 없음
절연 저항 100MOhm @ 500Vdc
평균 무고장 시간 350000
고도 압력 50000ft
전도 민감성 MIL-STD-461E
LEMP RTCA/DO160
RF 민감성 MIL-STD-461E
RF 방출 MIL-STD-461E
전도 방출 MIL-STD-461E
무게 20g[0.7oz]
UNSPSC 상품 41111926 근접 센서
UNSPSC
코드
41111926

기술 사양

시리즈
이름
21 FW
센서 유형 혹한 환경
기술 홀 이펙트
공급 전류 25mA
공급 전압 18Vdc~32Vdc
부하 전류 20mA
출력 유형 상시 개방, 전류 싱킹
작동 온도 -55°C~150°C[-67°F~302°F]
형태 원통형
패키징 원피스 센서
규격 12mm[0.47인치]
하우징 재질 스테인리스강
감지면 스테인리스강
단자 도선
케이블 길이 1880mm[74인치]
작동 주파수 2000Hz
충격 20g
BITE
역극성 없음
단락 없음
내압성 없음
절연 저항 100MOhm @ 500Vdc
평균 무고장 시간 350000
고도 압력 50000ft
전도 민감성 MIL-STD-461E
LEMP RTCA/DO160
RF 민감성 MIL-STD-461E
RF 방출 MIL-STD-461E
전도 방출 MIL-STD-461E
무게 20g[0.7oz]
UNSPSC 상품 41111926 근접 센서
UNSPSC
코드
41111926

문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB

응용 분야

  • 도어 및 유틸리티 시스템
  • 하이 리프트 시스템
  • 유압 시스템
  • 밸브, 엔진/역추진 시스템
  • 발전 시스템
  • 환경 제어 시스템
  • 항공기 착륙 기어
  • 포탑 위치 제어
  • 도어 및 해치 개폐 모니터링