무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 항공우주, 군수품 및 해양(AOM) - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
200 FW
센서 유형 혹한 환경
기술 홀 이펙트
공급 전류 최대 20mA @ 25°C
공급 전압 18Vdc~32Vdc
출력 유형 상시 개방, 전류 싱킹
작동 온도 -54°C~100°C[-65.2°F~212°F]
형태 원통형
패키징 원피스 센서
규격 5/8in(24 UNEF 나사산)
하우징 재질 스테인리스강
감지면 차폐
감지면 재질 스테인리스강
단자 커넥터, MS3116-8-4S와 짝을 이룸
구동 거리 보장 2mm~2.99mm[0.0787인치~0.1177인치]
작동 주파수 1.5kHz
반복성 ±1%
충격 MIL-STD-810B Method 516: 100g 1ms
진동 25g 피크 사인
단락
누설 전류 10µA(µA 최대)
설명 작동 가우스 최대: 550|Honeywell에서 구입 가능한 101MG7 자석으로 측정한 감지 거리, 6.35mm[0.250in] 직경 x 6.35mm[0.250in] 길이, 소결 알니코 8IIE
가용성 글로벌
전압 강하
무게 85g[3.19oz]
UNSPSC 상품 41111926 근접 센서
UNSPSC
코드
41111926

기술 사양

시리즈
이름
200 FW
센서 유형 혹한 환경
기술 홀 이펙트
공급 전류 최대 20mA @ 25°C
공급 전압 18Vdc~32Vdc
출력 유형 상시 개방, 전류 싱킹
작동 온도 -54°C~100°C[-65.2°F~212°F]
형태 원통형
패키징 원피스 센서
규격 5/8in(24 UNEF 나사산)
하우징 재질 스테인리스강
감지면 차폐
감지면 재질 스테인리스강
단자 커넥터, MS3116-8-4S와 짝을 이룸
구동 거리 보장 2mm~2.99mm[0.0787인치~0.1177인치]
작동 주파수 1.5kHz
반복성 ±1%
충격 MIL-STD-810B Method 516: 100g 1ms
진동 25g 피크 사인
단락
누설 전류 10µA(µA 최대)
설명 작동 가우스 최대: 550|Honeywell에서 구입 가능한 101MG7 자석으로 측정한 감지 거리, 6.35mm[0.250in] 직경 x 6.35mm[0.250in] 길이, 소결 알니코 8IIE
가용성 글로벌
전압 강하
무게 85g[3.19oz]
UNSPSC 상품 41111926 근접 센서
UNSPSC
코드
41111926

문서

제목 문서 유형 언어 크기
근접 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 164KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

제품 특징

  • 홀 이펙트 자기장 감도
  • 고주파 스위칭
  • 소형 하우징
  • 높은 수준의 전자 장치 보호
  • 도선 또는 커넥터 단자부

응용 분야

  • 항공기 착륙 기어
  • 포탑 위치 제어
  • 도어 및 해치 개폐 모니터링

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink