무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 항공우주, 군수품 및 해양(AOM) - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
200 FW
센서 유형 혹한 환경
기술 홀 이펙트
공급 전류 최대 20mA @ 25°C
공급 전압 18Vdc~32Vdc
출력 유형 상시 개방, 전류 싱킹
작동 온도 -54°C~100°C[-65.2°F~212°F]
형태 원통형
패키징 원피스 센서
규격 5/8in(24 UNEF 나사산)
하우징 재질 스테인리스강
감지면 차폐
감지면 재질 스테인리스강
단자 도선, MIL-W-22759/7-20 와이어
구동 거리 보장 2mm~2.99mm[0.0787인치~0.1177인치]
작동 주파수 1.5kHz
반복성 ±1%
충격 MIL-STD-810B Method 516: 100g 1ms
진동 25g 피크 사인
단락
누설 전류 10µA(µA 최대)
설명 작동 가우스 최대: 550|Honeywell에서 구입 가능한 101MG7 자석으로 측정한 감지 거리, 6.35mm[0.250in] 직경 x 6.35mm[0.250in] 길이, 소결 알니코 8IIE
가용성 글로벌
전압 강하
무게 85g[3.19oz]
UNSPSC 상품 41111926 근접 센서
UNSPSC
코드
41111926

기술 사양

시리즈
이름
200 FW
센서 유형 혹한 환경
기술 홀 이펙트
공급 전류 최대 20mA @ 25°C
공급 전압 18Vdc~32Vdc
출력 유형 상시 개방, 전류 싱킹
작동 온도 -54°C~100°C[-65.2°F~212°F]
형태 원통형
패키징 원피스 센서
규격 5/8in(24 UNEF 나사산)
하우징 재질 스테인리스강
감지면 차폐
감지면 재질 스테인리스강
단자 도선, MIL-W-22759/7-20 와이어
구동 거리 보장 2mm~2.99mm[0.0787인치~0.1177인치]
작동 주파수 1.5kHz
반복성 ±1%
충격 MIL-STD-810B Method 516: 100g 1ms
진동 25g 피크 사인
단락
누설 전류 10µA(µA 최대)
설명 작동 가우스 최대: 550|Honeywell에서 구입 가능한 101MG7 자석으로 측정한 감지 거리, 6.35mm[0.250in] 직경 x 6.35mm[0.250in] 길이, 소결 알니코 8IIE
가용성 글로벌
전압 강하
무게 85g[3.19oz]
UNSPSC 상품 41111926 근접 센서
UNSPSC
코드
41111926

문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB

제품 특징

  • 홀 이펙트 자기장 감도
  • 고주파 스위칭
  • 소형 하우징
  • 높은 수준의 전자 장치 보호
  • 도선 또는 커넥터 단자부

응용 분야

  • 항공기 착륙 기어
  • 포탑 위치 제어
  • 도어 및 해치 개폐 모니터링