무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 플랜지 반응 토크 트랜스듀서 - Honeywell


기술 사양

제품 2112-50K
유형 레벨 1 Test and Measurement
유형 레벨 2 토크 트랜스듀서
유형 레벨 3 반응 - 플랜지
기능 레벨 1 산업
기능 레벨 2 운송
주문 코드 2112-50K,1AD,2U,6AC,15C
토크 범위 50000in-lb
토크 유형 반응
정확성 ±0.15%
히스테리시스 ±0.1% 정격 출력
비선형도 ±0.1% 정격 출력
반복성 ±0.05% 정격 출력
출력 ±2mV/V(노미널) @ 정격 용량
온도(작동) -54°C~93°C[-65°F~200°F]
온도(보정) 21°C~77°C[70°F~170°F]
온도 효과(영점) 정격 출력의 ±0.002%/°F
온도 효과(출력) 판독값/°F의 ±0.002%
전기 단자부(표준) MS-3102E-14S-5P
비틀림 경도 8,000000in-lb/rad
자극(최대) 20 Vdc 또는 Vac 최대 RMS
절연 저항 > 5000오옴 @ 50Vdc
브리지 저항 350오옴(노미널)
브리지 수 1
영점 균형 정격 출력의 ±1.0 %
UNSPSC
코드
41111934
UNSPSC 상품 힘 또는 토크 센서
가용성 글로벌
시리즈
이름
2110

기술 사양

제품 2112-50K
유형 레벨 1 Test and Measurement
유형 레벨 2 토크 트랜스듀서
유형 레벨 3 반응 - 플랜지
기능 레벨 1 산업
기능 레벨 2 운송
주문 코드 2112-50K,1AD,2U,6AC,15C
토크 범위 50000in-lb
토크 유형 반응
정확성 ±0.15%
히스테리시스 ±0.1% 정격 출력
비선형도 ±0.1% 정격 출력
반복성 ±0.05% 정격 출력
출력 ±2mV/V(노미널) @ 정격 용량
온도(작동) -54°C~93°C[-65°F~200°F]
온도(보정) 21°C~77°C[70°F~170°F]
온도 효과(영점) 정격 출력의 ±0.002%/°F
온도 효과(출력) 판독값/°F의 ±0.002%
전기 단자부(표준) MS-3102E-14S-5P
비틀림 경도 8,000000in-lb/rad
자극(최대) 20 Vdc 또는 Vac 최대 RMS
절연 저항 > 5000오옴 @ 50Vdc
브리지 저항 350오옴(노미널)
브리지 수 1
영점 균형 정격 출력의 ±1.0 %
UNSPSC
코드
41111934
UNSPSC 상품 힘 또는 토크 센서
가용성 글로벌
시리즈
이름
2110

문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 2112 고해상도 사진 사진 -- 567KB
모델 2112 저해상도 사진 사진 -- 78KB
모델 2110-2116 반응 토크 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 278KB
Torque Accessories Datasheet 데이터시트 영어 577KB
모델 2110 외부 배선도 기술 정보 영어 54KB
모델 2110 개요 도면 기술 정보 영어 54KB
모델 2111 개요 도면 기술 정보 영어 187KB
모델 2113 개요 도면 기술 정보 영어 2MB
모델 2114 개요 도면 기술 정보 영어 61KB
모델 2115 개요 도면 기술 정보 영어 177KB
모델 2116 개요 도면 기술 정보 영어 157KB
백서: New Ways to Measure Torque 백서 영어 193KB
모델 2110 정면도 영어 121KB
모델 2110 하면도 영어 160KB
모델 2110 평면도 영어 170KB
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

제품 특징

  • 2000in-lb~2400000in-lb 용량
  • 0.1% 비선형도 및 히스테리시스
  • 높은 비틀림 경도
  • 굽힘모멘트에 대한 더 높은 저항
  • 움직이는 부품이 없어 탁월한 로우엔드 감도

응용 분야

  • 타이어 제동
  • 모터 동력계
  • 마찰-미끄러짐 테스트
  • 트위스트 측정
  • 구조적 내구성
  • 구성요소 또는 제품 테스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink