반응 토크 변환기
모델 2110 시리즈
플랜지 반응 토크 센서. 225.97 Nm ~ 271K Nm 용량. 0.1% 비선형성 및 자기이력
모델 2110-2116 플런지 반응 토크 센서는 모터, 스위치, 축 또는 샤프트 같은 테스트 장치와 장착 플레이트 사이에 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 이 모델은 양 방향으로 작동 및 교정됩니다. 황동판 합금강 구조는 혹한 산업 환경에서 내구성을 강화합니다. 이 모델은 움직이는 부품이 없고 트랜스듀서의 특수 가공 부분에 네 개의 결합된 스트레인 게이지를 사용하여 넓은 다이나믹 레인지에 걸쳐 0.1%의 최대 비선형도를 달성합니다. 전형적인 분야로는 타이어 제동, 모터 동력계, 마찰 미끄럼 테스트 및 비틀림 측정이 있습니다. 2,000in-lb ~ 2,400,000in-lb 용량.
기능
- 2000in-lb ~ 2400000in-lb 용량
- 0.1% 비선형성 및 자기이력
- 높은 비틀림 경도
- 굽힘모멘트에 대한 더 높은 저항
- 움직이는 부품이 없어 탁월한 로우엔드 감도