반응 토크 변환기
모델 2102 시리즈
소형 플랜지 반응 토크 센서. 5.65Nm ~ 112.98Nm 용량. 0.1% 비선형성 및 자기이력
모델 2012 소형 플랜지 반응 토크 센서는 모터, 스위치, 축 또는 샤프트와 같은 테스트 부품과 그 부품들의 마운팅 플레이트 사이에 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 이 모델은 시계 및 반시계 방향 모두 운영되고 보정됩니다. 황동판 합금강 구조는 혹한 산업 환경에서 내구성을 강화합니다. 이 모델은 움직이는 부품이 없고 트랜스듀서의 특수 가공 부분에 네 개의 결합된 스트레인 게이지를 사용하여 넓은 다이나믹 레인지에 걸쳐 0.1%의 최대 비선형도를 달성합니다. 전형적인 응용 분야로는 타이어 제동, 모터 동력계, 마찰 미끄럼 테스트 및 비틀림 측정이 있습니다. 50in-lb ~ 1,000in-lb 용량.
기능
- 용량 50in-lb ~ 1,000in-lb
- 0.1% 비선형성 및 자기이력
- 속도 제한을 없애기 위해 설계된 반응 측정
- 감소된 마찰 오류
- 슬립 링, 베어링 또는 브러시의 유지관리 불필요
- 소형, '저질량' 물리적 방식