범용 리미트 스위치
200LS 시리즈
금속 하우징 플러그인. IP67 씰링. 30mm x 60mm 마운팅 센터. CE 승인
Honeywell의 MICRO SWITCH 소형 LS 리미트 스위치 시리즈는 다양한 산업 분야에서 오랜 기간 성공적인 성능 기록을 보유한 제품들을 제공합니다. 이 시리즈의 견고하고 신뢰할 수 있는 설계는 험한 환경 조건에서 수백만의 작동 횟수 동안에 지속성, 정밀성 및 일관적인 반복성을 제공합니다.
소형 크기 및 조정 가능한 기능 덕분에 LS 시리즈는 공간 제약하에서도 신뢰성을 훼손하지 않고 다양한 설정에서 잘 작동합니다. 내유형, 방수형 및 방진형 구조로 다이캐스트 하우징, 헤드 및 액추에이터가 포함되어 있습니다. 헤드와 액추에이터의 조합은 다양한 분야에 적합한 솔루션을 제공합니다.
LS 시리즈는 비플러그인 본체로 설계된 반면에, 200LS 시리즈는 플러그인 하우징을 특징으로 합니다.