가용성 | 글로벌 |
작동력(OF) | 최대 0,51Nm[4.5in-lb] |
풀 초과행정 힘 | 최대 8,13Nm[6in-lb] |
해제력 | 최소 0,08N m[0.75in lb] |
사전 행정(PT) | 최대 20° |
초과 행정(OT) | 최소 30° |
차동 행정(DT) | 최대 12° |
제품 유형 | 마이크로 스위치 소형 리미트 스위치 |
액추에이터 | 사이드로터리 |
단자부 유형 | 0.5in~14NPT 도관 |
회로 | 1NC 1NO SPDT 스냅액션, 이중 차단 |
공급 전압 | 120Vac, 240Vac, 480Vac/115 Vdc/230 Vdc/550 Vdc |
하우징 재질 | 아연 다이캐스트 |
전류 정격 | 10A 유도/0.8A Res./0.4A 저항/0.1A 저항 |
보호 등급 | NEMA 1, 3, 4, 6, 13 |
하우징 유형 | 플러그인 |
레버 유형 | |
시리즈 이름 |
LS |
작동 온도 | -29°C~71°C[-20°F~160°F] |
설명 | 18PA1 단자판은 별도로 주문해야 합니다, 내부 테플론 스크래퍼 링으로 추가적인 밀봉 가능 |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
밀폐 | 산업 |
기술 사양
가용성 | 글로벌 |
작동력(OF) | 최대 0,51Nm[4.5in-lb] |
풀 초과행정 힘 | 최대 8,13Nm[6in-lb] |
해제력 | 최소 0,08N m[0.75in lb] |
사전 행정(PT) | 최대 20° |
초과 행정(OT) | 최소 30° |
차동 행정(DT) | 최대 12° |
제품 유형 | 마이크로 스위치 소형 리미트 스위치 |
액추에이터 | 사이드로터리 |
단자부 유형 | 0.5in~14NPT 도관 |
회로 | 1NC 1NO SPDT 스냅액션, 이중 차단 |
공급 전압 | 120Vac, 240Vac, 480Vac/115 Vdc/230 Vdc/550 Vdc |
하우징 재질 | 아연 다이캐스트 |
전류 정격 | 10A 유도/0.8A Res./0.4A 저항/0.1A 저항 |
보호 등급 | NEMA 1, 3, 4, 6, 13 |
하우징 유형 | 플러그인 |
레버 유형 | 전면 장착된 강철 롤러가 포함된 1.5인치 고정 길이 레버(.75in 지름 x .25in 폭) |
시리즈 이름 |
LS |
작동 온도 | -29°C~71°C[-20°F~160°F] |
설명 | 18PA1 단자판은 별도로 주문해야 합니다, 내부 테플론 스크래퍼 링으로 추가적인 밀봉 가능 |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
밀폐 | 산업 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
마이크로 스위치 LS 시리즈 범용 리미트 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 5MB |
---|---|---|---|
PK 81028: LS 리미트 스위치 | 설치 안내 | 영어 | 397KB |
PK 81241: 금 접점 LS | 설치 안내 | 영어 | 16KB |
마이크로 스위치 리미트 스위치 비교 | 제품 가이드 | 영어 | 463KB |
모바일 크레인의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
PK 80112: 도관 개구부가 있는 제품의 설치 지침 | 설치 안내 | 영어 | 342KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
전방 로더의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 9MB |
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 | 백서 | 영어 | 4MB |
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 | 제품 가이드 | 영어 | 11MB |