무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

20034 ac 아워미터 - Honeywell


기술 사양

제품 유형 디럭스 ac
기능 아워미터
외관 직사각형
장착 2나사
전압 108Vac~132Vac
볼트 ac 120Vac
주파수 50Hz
시간 100K
로고 상단 Honeywell
로고 하단 시간
단자 도선
전력 등급 3.0W
쿼츠 정확도 ±0.02%
보호 등급 IP65
숫자 크기 3mm[0.12인치]
기관 승인 및
표준
UL, CSA, CE
가용성 글로벌
설명 아워미터
시리즈
이름
20000

기술 사양

제품 유형 디럭스 ac
기능 아워미터
외관 직사각형
장착 2나사
전압 108Vac~132Vac
볼트 ac 120Vac
주파수 50Hz
시간 100K
로고 상단 Honeywell
로고 하단 시간
단자 도선
전력 등급 3.0W
쿼츠 정확도 ±0.02%
보호 등급 IP65
숫자 크기 3mm[0.12인치]
기관 승인 및
표준
UL, CSA, CE
가용성 글로벌
설명 아워미터
시리즈
이름
20000

문서

제목 문서 유형 언어 크기
실시간 스탬프 - 아워미터 사례 연구 영어 345KB
저비용, 대용량 의료 응용 분야에서 정확성의 경제학 백서 영어 3MB
아워미터 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 571KB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
제어 장치, 모니터 및 압력 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 폴리카보네이트, 충격 방지, 조작 방지 케이스
  • 완전 밀폐형
  • 단일상 동기식 영구 윤활 모터
  • 맞춤형 로고 다이얼
  • 나사 단자, 도선 또는 1/4인치 블레이드
  • 특수 와이어 길이

응용 분야

  • 정보 통신
  • 육로 운송
  • 산업
  • 의료
  • 해양

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink