스위치 유형 | 마이크로 스위치™ 초소형 12,7mm H x 6.35mm W x 20,3mm L[0.5in H x 0.25in W x 0.8in L] |
전류 정격 | 7A |
회로 | SPDT |
단자 | 땜납 |
밀폐 | 환경적으로 안전 |
군수품 사양 번호 | MS27994-3 |
장착 센터 | 0.188in ±0.002in |
설명 | 터렛 유형 납땜 단자. |
가용성 | 글로벌 |
UNSPSC 코드 |
39122209 |
UNSPSC 상품 | 39122209 스냅 스위치 |
시리즈 이름 |
XE |
기술 사양
스위치 유형 | 마이크로 스위치™ 초소형 12,7mm H x 6.35mm W x 20,3mm L[0.5in H x 0.25in W x 0.8in L] |
전류 정격 | 7A |
회로 | SPDT |
단자 | 땜납 |
밀폐 | 환경적으로 안전 |
군수품 사양 번호 | MS27994-3 |
장착 센터 | 0.188in ±0.002in |
설명 | 터렛 유형 납땜 단자. |
가용성 | 글로벌 |
UNSPSC 코드 |
39122209 |
UNSPSC 상품 | 39122209 스냅 스위치 |
시리즈 이름 |
XE |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
1XE1-T 고해상도 사진 | 사진 | 영어 | 1MB |
---|---|---|---|
1XE1-T 저해상도 사진 | 사진 | 영어 | 151KB |
마이크로 스위치 SE/XE 시리즈 소형 밀폐형 기본 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 1MB |
마이크로 스위치 밀폐 및 높은 정확도의 스위치 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 817KB |
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 16MB |
항공우주 및 방위 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 22MB |