무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 로커 스위치 - Honeywell


기술 사양

회로 SPST
작업 2위치
회로/작동 방식
장착 플러시 패널
램프 유형 반투명
단자 나사
전류/전압 범위(저항 부하) 250Vdc에서 0.5A|115Vdc에서 0.75A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A
접점 유형 은 산화카드뮴 접점
제품 유형 마이크로 스위치 로커
LED/램프/네온 전압 L191: 15A-125, 250, 277Vac, 1/2Hp-125Vac, 1Hp-250, 277Vac, 5A-120Vac "L"
설명 은 산화카드뮴 접점
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122226
UNSPSC 상품 39122226 로커 스위치
시리즈
이름
TP

기술 사양

회로 SPST
작업 2위치
회로/작동 방식
장착 플러시 패널
램프 유형 반투명
단자 나사
전류/전압 범위(저항 부하) 250Vdc에서 0.5A|115Vdc에서 0.75A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A
접점 유형 은 산화카드뮴 접점
제품 유형 마이크로 스위치 로커
LED/램프/네온 전압 L191: 15A-125, 250, 277Vac, 1/2Hp-125Vac, 1Hp-250, 277Vac, 5A-120Vac "L"
설명 은 산화카드뮴 접점
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122226
UNSPSC 상품 39122226 로커 스위치
시리즈
이름
TP

문서

제목 문서 유형 언어 크기
1TP1-2 고해상도 사진 사진 -- 2MB
마이크로 스위치 TP 시리즈 로커 스위치 데이터시트 데이터시트 영어 1MB
1TP1-2 저해상도 사진 사진 -- 95KB
TP 시리즈 로커 버튼 스위치 카탈로그 정보 영어 391KB
마이크로 스위치 로커 스위치 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 126KB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 16MB

제품 특징

  • 환경적으로 안전
  • 두 개 및 세 개의 푸시버튼 액션
  • 다양한 버튼 색상
  • 1, 2 및 4극 회로
  • 플러시 패널 및 패널 위 장착
  • 온도 범위: -54°C~+71°C[-65°F~+160°F]
  • UL 인증, CSA 인증
  • CE 승인

응용 분야

  • 산업 기계 및 장비
  • 군사 및 상용 항공
  • 해양 분야
  • 건설 장비
  • 테스트 계측 장치
  • 농업 기계
  • 공정 제어
  • 의료 계측 장치

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink