무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 특대형 기본 스위치 - Honeywell


기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 표준 12,7mm H x 12,7mm W x 31.75mm L[0.5in H x 0.5in W x 1.25in L]
전류 정격 10A
밀폐 없음
회로 2 CKT DB
액추에이터 핀 플런저
단자 땜납
작동 온도 -55°C~125°C[-67°F~257°F]
전압 250Vac
접점 유형
작동력(OF) 최대 1,95N~3,61N[7.0oz~13.0oz]
해제력 최소 1,11N[4.0온스]
초과 행정(OT) 최소 0.51mm[0.020인치]
차동 행정(DT) 최대 0.25mm[0.010인치]
재질 플라스틱
하우징 재질 범용 페놀계
기관 승인 및
표준
UL, CSA
장착 나사 크기 2.57mm[0.101인치]
장착 센터 13.21mm[0.520인치]
조임 토크 0,44Nm[4.0in-lb]
무게 9.07g[0.02파운드]
패키지 높이 12,7mm[0.5인치]
패키지 너비 12,7mm[0.50인치]
패키지 길이 50,8mm[2.0인치]
가용성 글로벌
시리즈
이름
TB

기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 표준 12,7mm H x 12,7mm W x 31.75mm L[0.5in H x 0.5in W x 1.25in L]
전류 정격 10A
밀폐 없음
회로 2 CKT DB
액추에이터 핀 플런저
단자 땜납
작동 온도 -55°C~125°C[-67°F~257°F]
전압 250Vac
접점 유형
작동력(OF) 최대 1,95N~3,61N[7.0oz~13.0oz]
해제력 최소 1,11N[4.0온스]
초과 행정(OT) 최소 0.51mm[0.020인치]
차동 행정(DT) 최대 0.25mm[0.010인치]
재질 플라스틱
하우징 재질 범용 페놀계
기관 승인 및
표준
UL, CSA
장착 나사 크기 2.57mm[0.101인치]
장착 센터 13.21mm[0.520인치]
조임 토크 0,44Nm[4.0in-lb]
무게 9.07g[0.02파운드]
패키지 높이 12,7mm[0.5인치]
패키지 너비 12,7mm[0.50인치]
패키지 길이 50,8mm[2.0인치]
가용성 글로벌
시리즈
이름
TB

문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 BS/ DT/MT/MN/TB 시리즈 프리미엄 대형 스냅액션 스위치 데이터시트 영어 2MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 16MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB

제품 특징

  • 두 개 및 네 개의 회로 이중 차단
  • 최대 10A의 전력 부하 스위칭 기능
  • 125Vac에서 373W[1/2hp]의 모터 제어 가능
  • 순간 작동
  • 구동 및 단자부 옵션 제공

응용 분야

  • 현대적 제어 시스템
  • 용접기
  • 산업 장비

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink