무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 항공우주 근접 센서 - Honeywell


기술 사양

폼 팩터 인라인, 원통형 플랜지
범위 Ga/Gd 2.50mm/3.50mm[0.098in/0.138in]
전기 출력 유형 3선, 개방 수집기 출력, 상시 개방
단자 피그 테일(자유 리드)
피그테일 길이 213.36cm[84.0in]
하드웨어 없음
무게 60g~150g
감지 거리 최대 4mm
감지면 Inconel®
본체 외부 재질 스테인리스강
센서 헤드 직경 13,5mm[0.53인치]
MTBF 500000 비행 시간
공급 전압 12Vdc~28Vdc
공급 전류 <10 mA
작동 온도 -55°C~115°C[-67°F~239°F]
목표 반응 시간 5ms
유전 강도 500 Vdc/500 Vac for 1 minute
절연 저항 50Vdc에서 최소 200mOhm
대상 재질 H1025 조건에 따라 열처리된 17-4PH 스테인리스강
대상 수치 25mm x 18mm x 3mm의 직사각형 대상

기술 사양

폼 팩터 인라인, 원통형 플랜지
범위 Ga/Gd 2.50mm/3.50mm[0.098in/0.138in]
전기 출력 유형 3선, 개방 수집기 출력, 상시 개방
단자 피그 테일(자유 리드)
피그테일 길이 213.36cm[84.0in]
하드웨어 없음
무게 60g~150g
감지 거리 최대 4mm
감지면 Inconel®
본체 외부 재질 스테인리스강
센서 헤드 직경 13,5mm[0.53인치]
MTBF 500000 비행 시간
공급 전압 12Vdc~28Vdc
공급 전류 <10 mA
작동 온도 -55°C~115°C[-67°F~239°F]
목표 반응 시간 5ms
유전 강도 500 Vdc/500 Vac for 1 minute
절연 저항 50Vdc에서 최소 200mOhm
대상 재질 H1025 조건에 따라 열처리된 17-4PH 스테인리스강
대상 수치 25mm x 18mm x 3mm의 직사각형 대상

문서

제목 문서 유형 언어 크기
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors 데이터시트 영어 3MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors 설치 안내 영어 569KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications 응용 분야 노트 영어 1MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB
GAPS & HAPS Comparative Infographic 응용 분야 노트 영어 1MB
1PCFD3CHGN-000 CAD 도면 CAD 모델 -- 151KB
백서: 근접 센서가 언제 고장나는지 알고 계십니까? 백서 영어 600KB

제품 특징

  • 업계 선두 간접광 및 유전체 견고성: 랜딩 기어, 역추진 장치 및 비행 제어를 포함하는 오늘날의 복합 항공기 및 가장 다루기 어려운 분야의 강화된 요구조건 충족
  • 우수한 진동 견고성: 극도로 진동이 심한 분야에서 견디는 능력
  • 환경적 안전성: 완전 밀폐형 패키지로 응용 분야 환경으로부터 센서가 오염될 가능성을 제거함으로써 아주 혹한 환경에서 장기간의 신뢰도를 제공합니다. 또한 Honeywell은 밀폐 도선(피그테일) 구성이라는 혁신적인 방법도 개발했습니다.
  • 통합 상태 모니터링 능력: 센서의 상태를 나타내는 선택적인 제3의 출력 상태(상태가 온전한지 결함이 있는지). 항공기의 수명 전반에 걸쳐 유지관리 시간 단축, 비행 지연 감소 및 전반적인 유지관리 비용 절감
  • 비접촉 설계: 비접촉 기술을 활용하여 대상이 있는 지저분하고 혹한 환경에 상관없이 대상의 존재 유무를 감지하여 기계 고장 메커니즘 제거, 마모 감소, 가동중단 시간 최소화, 내구성 향상 및 신뢰도 향상 실현

응용 분야

  • Harsh aircraft applications, including:
  • 역추진 장치 구동 시스템(TRAS) (보관 또는 배치 상태)
  • 밸브
  • 엔진
  • 액추에이터
  • Nacelle
  • Canopies

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink