무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 에어로 선형 가변 차동 변압기 - Honeywell


기술 사양

채널 이중 탠덤
장착 플랜지
스트로크 범위 35.56mm[1.40인치]
하우징 재질 17~4PH 스테인리스강
전기 커넥터 피그테일(자유 리드)
탐침 피팅 0.164-32 나사산
정확성 21°C[70°F]에서 LVDT 스트로크의 0%~100%에 대해 전체 스트로크 게인의 ±0.5%
MTBF 최소 1백만 시간
전류 소비 최대 11mA
입력 임피던스 최소 650ohms @ 3000Hz
출력 임피던스 최대 2000ohms @ 3000Hz
기계적 스트로크 0254mm[0.010in](전기적 스트로크 외 추가)
해발 고도 최대 55000ft
수명 요구조건 최소 1,000000시간
작동 온도 -55°C~240°C[-67°F~464°F]
합계 전압 (V1+V2)는 최소 4.45VRMS에서 최대 5.54VRMS가 되어야 함
절연 저항 최소 100megohms @ 500Vdc
기계적 내구성 기계적 주기 최소 100000회(완전 연장-완전 축소-완전 연장)
진동 60G @ 5Hz~2000Hz
유전 강도 최소 1500V RMS @ 60Hz
자극 7.07 ±0.14V RMS 사인파 @ 3000Hz ±50Hz
무게 0.22lb ~ 2.1lb

기술 사양

채널 이중 탠덤
장착 플랜지
스트로크 범위 35.56mm[1.40인치]
하우징 재질 17~4PH 스테인리스강
전기 커넥터 피그테일(자유 리드)
탐침 피팅 0.164-32 나사산
정확성 21°C[70°F]에서 LVDT 스트로크의 0%~100%에 대해 전체 스트로크 게인의 ±0.5%
MTBF 최소 1백만 시간
전류 소비 최대 11mA
입력 임피던스 최소 650ohms @ 3000Hz
출력 임피던스 최대 2000ohms @ 3000Hz
기계적 스트로크 0254mm[0.010in](전기적 스트로크 외 추가)
해발 고도 최대 55000ft
수명 요구조건 최소 1,000000시간
작동 온도 -55°C~240°C[-67°F~464°F]
합계 전압 (V1+V2)는 최소 4.45VRMS에서 최대 5.54VRMS가 되어야 함
절연 저항 최소 100megohms @ 500Vdc
기계적 내구성 기계적 주기 최소 100000회(완전 연장-완전 축소-완전 연장)
진동 60G @ 5Hz~2000Hz
유전 강도 최소 1500V RMS @ 60Hz
자극 7.07 ±0.14V RMS 사인파 @ 3000Hz ±50Hz
무게 0.22lb ~ 2.1lb

문서

제목 문서 유형 언어 크기
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB
항공우주 선형 가변 차동 변압기 데이터시트 데이터시트 영어 1MB
1LVTT140BDB CAD 도면 CAD 모델 -- 3MB
32327730: 항공 우주 선형 가변 차동 변압기 설치 지침 설치 안내 영어 2MB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
항공우주 응용 분야의 위치 탐지 응용 분야 노트 영어 482KB
기술 노트: 항공우주 선형 가변 차동 변압기를 사용하는 이유 기술 정보 영어 222KB

제품 특징

  • 사전 검증된 플랫폼 접근 방식: 단일 채널, 이중 채널 및 이중 탠덤 모델이 제공되어 다양한 구성 및 응용 분야를 지원합니다.
  • 리그 포인트 위치 방식이기 때문에 설치 시 끼움쇠가 필요 없습니다.
  • 향상된 신뢰도: 업계 선두의 와인딩 기술, 고강도 소재 및 업계 선두 설계를 통해 평균 무고장 시간(MTBF)을 개선했습니다.
  • 공급업체 안정성: 서비스 비용을 최소화하고 안정된 공급을 보장합니다.
  • 글로벌 엔지니어링 및 응용 분야 전문성: 전 세계를 대상으로 사업하는 고객에게는 새 응용 분야 및 문제해결에 대한 현지 지원이 보장됩니다.

응용 분야

  • 항공우주 및 방위
  • 비행 제어(PFC/SFC)
  • 엔진(메커니즘/밸브)
  • 노즈-휠 조향
  • 파일럿 제어