무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 항공우주 압력 스위치 - Honeywell


기술 사양

작동 압력 최대 6000psi
제품 유형 압력 스위치
커넥터 3선
접점 설정 범위 150psi~5000psi
전기 단자부 후방 출력, M22759/7-20 와이어
회로 SPST, SPDT
단자 후방 출력, M22759/7-20 와이어
접점 은, 금
내압성 최대 9000psi까지 가능
파열 압력 최대 12000psi
저항 정격 4A
유도 정격 2A
온도 -55°C~70°C[-67°F~158°F]
덮개 유형 스테인리스강
옵션 공기, 연료, 물, 기름용으로 적절한 Skydrol™, 게이지 및 밀폐 게이지 이용 가능
가용성 글로벌
시리즈
이름
1HP

기술 사양

작동 압력 최대 6000psi
제품 유형 압력 스위치
커넥터 3선
접점 설정 범위 150psi~5000psi
전기 단자부 후방 출력, M22759/7-20 와이어
회로 SPST, SPDT
단자 후방 출력, M22759/7-20 와이어
접점 은, 금
내압성 최대 9000psi까지 가능
파열 압력 최대 12000psi
저항 정격 4A
유도 정격 2A
온도 -55°C~70°C[-67°F~158°F]
덮개 유형 스테인리스강
옵션 공기, 연료, 물, 기름용으로 적절한 Skydrol™, 게이지 및 밀폐 게이지 이용 가능
가용성 글로벌
시리즈
이름
1HP

문서

제목 문서 유형 언어 크기
1HP 항공우주용 압력 스위치 제품 데이터시트 데이터시트 영어 250KB
사례 연구: 1HP 시리즈 항공우주용 압력 스위치 사례 연구 영어 2MB
압력 스위치 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 682KB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
제어 장치, 모니터 및 압력 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB

제품 특징

  • 1200psi의 파열 압력 정격
  • 고전류 또는 로직 레벨 부하 옵션
  • 복수의 압력 피팅 및 전기 커넥터로 구성 가능
  • 선택적 90° 와이어 하네스 출력
  • RTCA DO-160D 항공우주 사양 준수
  • 다른 압력 설정점 및 차동 방식으로 쉽게 구성 가능
  • 드롭인 교체 또는 신규 응용 분야를 위한 소형 경량 구조
  • 광범위한 압력 범위, 도선 및 접점 선택 가능
  • MIL-PRF-8805 정격 스위치 메커니즘
  • 업계에서 가장 넓은 압력 범위(150psi~5000psi)

응용 분야

  • 항공우주 시스템: 엔진, 연료 압력 및 유압 시스템
  • 군용 육상 차량
  • 군수품 및 탄약 해제 시스템
  • 군용 해양 시스템

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink