무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 밀폐형 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 글로벌
회로 2NC 2NO DPDT 스냅액션
액추에이터 탑 플런저
단자부 유형 하단 콘센트
작동력(OF) 26,69N~53,38N[6lbs~12lbs]
해제력 최소 17,79N[최소 4lbs]
풀 초과행정 힘 최대 133,45N[최대 30lbs]
사전 행정(PT) 최대 1.02mm[최대 .04인치]
차동 행정(DT) 최대 0.51mm[최대 0.02인치]
초과 행정(OT) 최소 6.35mm[최소 0.25인치]
제품 유형 마이크로 스위치™ 군수등급 구조
레버 유형
전류 정격 5A(저항)
공급 전압 28Vdc
하우징 재질 스테인리스강
하우징 유형 해당 없음
시리즈
이름
HE
보호 등급 밀폐형
작동 온도 -55°C~85°C[-67°F~185°F]
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 군수등급 구조

기술 사양

가용성 글로벌
회로 2NC 2NO DPDT 스냅액션
액추에이터 탑 플런저
단자부 유형 하단 콘센트
작동력(OF) 26,69N~53,38N[6lbs~12lbs]
해제력 최소 17,79N[최소 4lbs]
풀 초과행정 힘 최대 133,45N[최대 30lbs]
사전 행정(PT) 최대 1.02mm[최대 .04인치]
차동 행정(DT) 최대 0.51mm[최대 0.02인치]
초과 행정(OT) 최소 6.35mm[최소 0.25인치]
제품 유형 마이크로 스위치™ 군수등급 구조
레버 유형 레버 없음
전류 정격 5A(저항)
공급 전압 28Vdc
하우징 재질 스테인리스강
하우징 유형 해당 없음
시리즈
이름
HE
보호 등급 밀폐형
작동 온도 -55°C~85°C[-67°F~185°F]
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 군수등급 구조

문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 HE 시리즈 밀폐형 리미트 스위치 데이터시트 영어 708KB
50032079: CH/EN/HE 롤러 플런저 잠금 링 설치 안내 영어 1MB
마이크로 스위치 밀폐 및 높은 정확도의 스위치 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 817KB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB
HE 시리즈 밀폐형 리미트 스위치 카탈로그 정보 영어 123KB

제품 특징

  • MIL-PRF-8805에 정의된 기계적 및 전기적 수명을 충족하거나 초과
  • 모래 및 먼지 차단, 폭발, 결빙 방지, 최소 전류 및 내습 요구조건 충족
  • 탑 플런저 및 롤러 플런저 액추에이터에는 내부 제빙 링 탑재
  • 다양한 액추에이터 및 단자부
  • 다양한 접점 옵션 및 접점 소재
  • 스테인리스 하우징

응용 분야

  • 제트 항공기 제빙 제어
  • 군용 항공기 날개 접이 액추에이터

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink