무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 밀폐형 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 글로벌
회로 DPDT
액추에이터 탑 플런저
단자부 유형 도선
작동력(OF) 13,34N~26,69N[3.0lbs~6.0lbs]
해제력 최소 8,90N[최소 2.0lbs]
풀 초과행정 힘 최대 75,62N[최대 17lbs]
사전 행정(PT) 최대 1.02mm[최대 .04인치]
차동 행정(DT) 최대 0.51mm[최대 0.02인치]
초과 행정(OT) 최소 6.35mm[최소 0.25인치]
제품 유형 마이크로 스위치™ 군수등급 구조
레버 유형
전류 정격 4A(저항)
공급 전압 28Vdc
하우징 재질 스테인리스강
하우징 유형 해당 없음
시리즈
이름
EN
보호 등급 환경
작동 온도 -54°C~85°C[-65°F~185°F]
설명 저력 작동: 스위치 내부의 특수 스프링 구조로 일반적인 26,7N~53,4N(6lb~12lb) EN 작동력을 13,3N~26,7N(3lb~6lb)으로 감소시킵니다.
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 군수등급 구조

기술 사양

가용성 글로벌
회로 DPDT
액추에이터 탑 플런저
단자부 유형 도선
작동력(OF) 13,34N~26,69N[3.0lbs~6.0lbs]
해제력 최소 8,90N[최소 2.0lbs]
풀 초과행정 힘 최대 75,62N[최대 17lbs]
사전 행정(PT) 최대 1.02mm[최대 .04인치]
차동 행정(DT) 최대 0.51mm[최대 0.02인치]
초과 행정(OT) 최소 6.35mm[최소 0.25인치]
제품 유형 마이크로 스위치™ 군수등급 구조
레버 유형 없음
전류 정격 4A(저항)
공급 전압 28Vdc
하우징 재질 스테인리스강
하우징 유형 해당 없음
시리즈
이름
EN
보호 등급 환경
작동 온도 -54°C~85°C[-65°F~185°F]
설명 저력 작동: 스위치 내부의 특수 스프링 구조로 일반적인 26,7N~53,4N(6lb~12lb) EN 작동력을 13,3N~26,7N(3lb~6lb)으로 감소시킵니다.
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 군수등급 구조

문서


제품 특징

  • MIL-PRF-8805에 정의된 기계적 및 전기적 수명을 충족하거나 초과
  • 탑 플런저 및 롤러 플런저 액추에이터에는 내부 제빙 링 탑재
  • 다양한 액추에이터 및 단자부
  • 다양한 접점 옵션 및 접점 소재
  • 스테인리스 하우징

응용 분야

  • 항공기 착륙 기어 및 플랩/스태빌라이저 제어장치
  • 항공기 엔진 역추진기
  • 우주선
  • 병력수송 장갑차

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink