가용성 | 글로벌 |
회로 | SPNO |
액추에이터 | 탑 플런저 |
단자부 유형 | 측면 콘센트 |
작동력(OF) | 26,69N~53,38N[6lbs~12lbs] |
해제력 | 최소 17,79N[최소 4lbs] |
풀 초과행정 힘 | 최대 133,45N[최대 30lbs] |
사전 행정(PT) | 최대 1.02mm[최대 .04인치] |
차동 행정(DT) | 최대 0.51mm[최대 0.02인치] |
초과 행정(OT) | 최소 6.35mm[최소 0.25인치] |
제품 유형 | 마이크로 스위치™ 군수등급 구조 |
레버 유형 | |
전류 정격 | 4A(저항) |
공급 전압 | 28Vdc |
하우징 재질 | 스테인리스강 |
하우징 유형 | 해당 없음 |
시리즈 이름 |
EN |
보호 등급 | 환경 |
작동 온도 | -54°C~85°C[-65°F~185°F] |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
밀폐 | 군수등급 구조 |
기술 사양
가용성 | 글로벌 |
회로 | SPNO |
액추에이터 | 탑 플런저 |
단자부 유형 | 측면 콘센트 |
작동력(OF) | 26,69N~53,38N[6lbs~12lbs] |
해제력 | 최소 17,79N[최소 4lbs] |
풀 초과행정 힘 | 최대 133,45N[최대 30lbs] |
사전 행정(PT) | 최대 1.02mm[최대 .04인치] |
차동 행정(DT) | 최대 0.51mm[최대 0.02인치] |
초과 행정(OT) | 최소 6.35mm[최소 0.25인치] |
제품 유형 | 마이크로 스위치™ 군수등급 구조 |
레버 유형 | 없음 |
전류 정격 | 4A(저항) |
공급 전압 | 28Vdc |
하우징 재질 | 스테인리스강 |
하우징 유형 | 해당 없음 |
시리즈 이름 |
EN |
보호 등급 | 환경 |
작동 온도 | -54°C~85°C[-65°F~185°F] |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
밀폐 | 군수등급 구조 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
마이크로 스위치 EN 시리즈 환경적으로 안전한 리미트 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 1MB |
---|---|---|---|
50032079: CH/EN/HE 롤러 플런저 잠금 링 | 설치 안내 | 영어 | 1MB |
마이크로 스위치 밀폐 및 높은 정확도의 스위치 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 817KB |
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 9MB |
항공우주 및 방위 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 18MB |
EN 시리즈 환경적으로 안전한 리미트 스위치 | 카탈로그 정보 | 영어 | 418KB |