무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 특대형 기본 스위치 - Honeywell


기술 사양

스위치 유형 스냅 인 패널 장착(0.55in x 1.12in 패널 컷아웃)
전류 정격 10A
밀폐 없음
회로 SPDT
액추에이터 오목 플런저
단자 빠른 연결
작동 온도 -37°C~82°C[-35°F~180°F]
전압 277Vac
접점 유형
작동력(OF) 최대 4,17N[15온스]
초과 행정(OT) 최소 3.05mm[0.120인치]
자유 위치(FP) 최대 11,4mm[0.45인치]
하우징 재질 폴리에스터
기관 승인 및
표준
UL, CSA
권장 응용 분야 도어 상태 표시
설명 UL: E12252, CSA: LR41370
가용성 글로벌
시리즈
이름
DM/DP

기술 사양

스위치 유형 스냅 인 패널 장착(0.55in x 1.12in 패널 컷아웃)
전류 정격 10A
밀폐 없음
회로 SPDT
액추에이터 오목 플런저
단자 빠른 연결
작동 온도 -37°C~82°C[-35°F~180°F]
전압 277Vac
접점 유형
작동력(OF) 최대 4,17N[15온스]
초과 행정(OT) 최소 3.05mm[0.120인치]
자유 위치(FP) 최대 11,4mm[0.45인치]
하우징 재질 폴리에스터
기관 승인 및
표준
UL, CSA
권장 응용 분야 도어 상태 표시
설명 UL: E12252, CSA: LR41370
가용성 글로벌
시리즈
이름
DM/DP

문서


제품 특징

  • 우수하고 견고한 스냅 인 패널 장착 설계 - 손쉬운 설치
  • 순간, 교차 푸시풀 또는 풀투치트 작동 중에서 선택
  • 빠른 연결 단자
  • 기대 기계 수명: 1백만 회 작동, 95% 생존
  • UL 인증 파일 #E22779, CSA 승인 파일 #LR4442

응용 분야

  • 어플라이언스 도어 조명
  • 도어 인터록
  • 정지/시작 스위치

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink