무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 헤비듀티 압력 트랜스듀서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
19mm
압력
범위
0psi~3psi
신호 조정 비증폭
온도 보정
공급 전압 15Vdc
내압성 9psi
파열 압력 15psi
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보정 온도 범위 0°C~82°C [32°F~180°F]
보관 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
진동 10G @ 20Hz~2000Hz
충격 100G @ 11ms
수명 1백만회 주기 최소
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
19mm
압력
범위
0psi~3psi
신호 조정 비증폭
온도 보정
공급 전압 15Vdc
내압성 9psi
파열 압력 15psi
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보정 온도 범위 0°C~82°C [32°F~180°F]
보관 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
진동 10G @ 20Hz~2000Hz
충격 100G @ 11ms
수명 1백만회 주기 최소
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
19mm 시리즈 데이터시트 영어 2MB
병원 응용 분야의 임베디드 제품 브로셔 영어 5MB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines 응용 분야 노트 영어 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
마취기의 센서 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB

제품 특징

  • 저비용
  • 견고하고 격리된 스테인리스강 패키지 - 소형
  • 신뢰도 높은 반도체 기술
  • 교정 및 온도 보정
  • 절대 압력 및 게이지 압력
  • 진공 호환가능, 격리된 센서
  • 절대 압력
  • 0psi~300psi, 0psi~500psi

응용 분야

  • 산업용 제어
  • 공정 제어 시스템
  • 산업 자동화 및 흐름 제어
  • 압력 보정기