무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 서미스터 - Honeywell


기술 사양

저항 1,000Ohm
허용 오차 ±10.0%
Beta 3348
작동 온도 -60°C~125°C[-76°F~257°F]
정확성 25°C[77°F]
공기 중의 시간 상수 15.0s
손실 상수 0.75m/W°C
직경 2413mm[0.095인치]
단자 재질 32 게이지 구리 주석 도금, 합금 180
리드 길이 38,1mm[1.50인치]
시리즈
이름
197
가용성 글로벌

기술 사양

저항 1,000Ohm
허용 오차 ±10.0%
Beta 3348
작동 온도 -60°C~125°C[-76°F~257°F]
정확성 25°C[77°F]
공기 중의 시간 상수 15.0s
손실 상수 0.75m/W°C
직경 2413mm[0.095인치]
단자 재질 32 게이지 구리 주석 도금, 합금 180
리드 길이 38,1mm[1.50인치]
시리즈
이름
197
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

제품 특징

  • 정확성
  • 높은 안정성
  • 긴 수명
  • 비용 효율적
  • 소형 크기
  • 에폭시 수지 코팅

응용 분야

  • 통신
  • 의료
  • 화재 감지
  • 컴퓨터
  • 계측 장치 테스트 장비

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink