서미스터
192 시리즈
유니커브, 노출 리드, 에폭시 코팅. -60 °C ~ 150 °C[-76 °F ~ 302 °F]
192 시리즈 서미스터는 고품질 저비용의 저항 온도에 맞춘 교체 가능한 장치입니다. 개별 저항 온도 교정의 필요성뿐만 아니라 회로 부품의 표준화와 설계의 단순화 및 교체 문제를 제거함으로써 추가적인 비용 절감 혜택을 제공합니다. 절연 리드와 함께 사용할 수도 있습니다(194 시리즈).
- 정체 공기 중 소산 상수: 0.75 mW/°C
- 공기 중 시간 상수: 15.0 s
- [25 °F~77 °F]에서 공칭 저항: 500 Ω, 1,000 Ω, 2,252 Ω, 3,000 Ω, 5,000 Ω, 10,000 Ω, 30,000 Ω, 50,000 Ω, 100,000 Ω
- 최대 직경: 2.413 mm[0.095인치]
- 단자부 소재: 주석 도금 구리, 합금 180
- 리드 길이: 38.1 mm[1.5인치]