무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 서미스터 - Honeywell


기술 사양

저항 100,000Ohm
허용 오차 ±0,5°C[0.9°F]
Beta 4261
작동 온도 -60°C~150°C[-76°F~302°F]
정확성 0°C~70°C[32°F~158°F]
공기 중의 시간 상수 15.0s
손실 상수 0.75m/W°C
직경 2413mm[0.095인치]
단자 재질 32 게이지 구리 주석 도금, 합금 180
리드 길이 38,1mm[1.50인치]
시리즈
이름
192
가용성 글로벌

기술 사양

저항 100,000Ohm
허용 오차 ±0,5°C[0.9°F]
Beta 4261
작동 온도 -60°C~150°C[-76°F~302°F]
정확성 0°C~70°C[32°F~158°F]
공기 중의 시간 상수 15.0s
손실 상수 0.75m/W°C
직경 2413mm[0.095인치]
단자 재질 32 게이지 구리 주석 도금, 합금 180
리드 길이 38,1mm[1.50인치]
시리즈
이름
192
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
병원 응용 분야 브로셔 영어 5MB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
잠재적 의료 응용 분야용 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 374KB
마취기의 센서 응용 분야 노트 영어 3MB
수면 무호흡 치료기의 센서 응용 분야 노트 영어 2MB
인공호흡기의 센서 응용 분야 노트 영어 2MB
화학 및 면역 분석기의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 1MB

제품 특징

  • 저항 온도 커브 상호 호환성
  • 정확성
  • 높은 안정성
  • 긴 수명
  • 비용 효율적
  • 소형 크기
  • 에폭시 수지 코팅

응용 분야

  • 온도 측정, 표시 및 제어
  • 주변 온도의 보정은 구리 코일, 트랜지스터, 통합 회로 및 기타 반도체 장치에 효과적
  • 의료

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink