무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 힘 센서 - Honeywell


기술 사양

신호 조정 비증폭
출력 아날로그
작동력 또는 작동 압력 0psi~10psi
과력 또는 과압 30psi
공급 전류 평균 1.5mA 최대 2.0mA
작동 온도 -28°C~54°C[-19°F~129°F]
온도 보정 -1°C~54°C[30°F~129°F]
선형성 평균 0.10, 최대 0.25. %FS, BFSL
감도 최소 98mV, 평균 100mV, 최대 102mV
온도에 따른 감도 시프트 27°C를 기준으로 보정 범위 내에서 최대 0.2mV
널(Null) 오프셋 0m Vdc ±2m Vdc
온도에 대한 널(Null) 시프트 27°C를 기준으로 보정 범위 내에서 최대 0.2mV
입력 저항 최소 2.0킬로오옴, 최대 8.0킬로오옴.
출력 저항 최소 3.5킬로오옴, 최대 6.0킬로오옴.
진단 없음
진동 11Hz~2kHz, 10g, 사인
충격 100g, 11ms, 하프 사인
가용성 글로벌
시리즈
이름
1865

기술 사양

신호 조정 비증폭
출력 아날로그
작동력 또는 작동 압력 0psi~10psi
과력 또는 과압 30psi
공급 전류 평균 1.5mA 최대 2.0mA
작동 온도 -28°C~54°C[-19°F~129°F]
온도 보정 -1°C~54°C[30°F~129°F]
선형성 평균 0.10, 최대 0.25. %FS, BFSL
감도 최소 98mV, 평균 100mV, 최대 102mV
온도에 따른 감도 시프트 27°C를 기준으로 보정 범위 내에서 최대 0.2mV
널(Null) 오프셋 0m Vdc ±2m Vdc
온도에 대한 널(Null) 시프트 27°C를 기준으로 보정 범위 내에서 최대 0.2mV
입력 저항 최소 2.0킬로오옴, 최대 8.0킬로오옴.
출력 저항 최소 3.5킬로오옴, 최대 6.0킬로오옴.
진단 없음
진동 11Hz~2kHz, 10g, 사인
충격 100g, 11ms, 하프 사인
가용성 글로벌
시리즈
이름
1865

문서

제목 문서 유형 언어 크기
1865 시리즈 힘 센서 데이터시트 영어 286KB
Solutions for Hemodialysis Machines 응용 분야 노트 영어 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
Solutions for Infusion Pumps 응용 분야 노트 영어 3MB
1865 시리즈 고해상도 사진 사진 -- 547KB
1865 시리즈 저해상도 사진 사진 -- 80KB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications 브로셔 영어 11MB

제품 특징

  • 실리콘 압력/힘 인터페이스 다이어프램
  • 주입 펌프 분야를 위한 힘 측정
  • 액체 매체용 압력 측정
  • 의료 등급 재질
  • 8-핀 DIP 전기 연결
  • 레이저 트림
  • 전압 또는 지속적 전류 자극 중에서 선택 가능

응용 분야

  • 주입 펌프
  • 마취 모니터
  • 비부식, 무압력 매체 수위 센서
  • 환기 시스템
  • 혈압 장비
  • 주사기 펌프
  • 약물 전달 시스템

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink