무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

1804-100 비접촉, 비증폭, 샤프트 토크 트랜스듀서- Honeywell


기술 사양

제품 1804-100
유형 레벨 1 Test and Measurement
유형 레벨 2 토크 트랜스듀서
유형 레벨 3 회전 - 강화된 정확도
기능 레벨 1 산업
기능 레벨 2 운송
주문 코드 1804-100,1AD,2U,6AC,15C
토크 범위 100in-lb
토크 유형 회전
정확성 ±0.07%
히스테리시스 ±0.05% 정격 출력
비선형도 ±0.05% 정격 출력
반복성 ±0.02% 정격 출력
출력 ±2mV/V(노미널)
온도(작동) -29°C~93°C[-20°F~200°F]
온도(보정) 21°C~77°C[70°F~170°F]
온도 효과(영점) 정격 출력의 ±0.001%/°F
온도 효과(출력) 판독값/°F의 ±0.001%
전기 단자부(표준) MS-3102E-14S-5P
비틀림 경도 13500in-lb/rad
회전 관성 2.59 x 10-3in-lb sec2
속도 등급 27000
자극(최대) 최대 10 Vac에서 최적 3.28kHz RMS
절연 저항 > 5000오옴 @ 50Vdc
영점 균형 정격 출력의 ±1.0 %
무게 8,2kg[18lb]
UNSPSC
코드
41111934
UNSPSC 상품 힘 또는 토크 센서
가용성 글로벌
시리즈
이름
1800

기술 사양

제품 1804-100
유형 레벨 1 Test and Measurement
유형 레벨 2 토크 트랜스듀서
유형 레벨 3 회전 - 강화된 정확도
기능 레벨 1 산업
기능 레벨 2 운송
주문 코드 1804-100,1AD,2U,6AC,15C
토크 범위 100in-lb
토크 유형 회전
정확성 ±0.07%
히스테리시스 ±0.05% 정격 출력
비선형도 ±0.05% 정격 출력
반복성 ±0.02% 정격 출력
출력 ±2mV/V(노미널)
온도(작동) -29°C~93°C[-20°F~200°F]
온도(보정) 21°C~77°C[70°F~170°F]
온도 효과(영점) 정격 출력의 ±0.001%/°F
온도 효과(출력) 판독값/°F의 ±0.001%
전기 단자부(표준) MS-3102E-14S-5P
비틀림 경도 13500in-lb/rad
회전 관성 2.59 x 10-3in-lb sec2
속도 등급 27000
자극(최대) 최대 10 Vac에서 최적 3.28kHz RMS
절연 저항 > 5000오옴 @ 50Vdc
영점 균형 정격 출력의 ±1.0 %
무게 8,2kg[18lb]
UNSPSC
코드
41111934
UNSPSC 상품 힘 또는 토크 센서
가용성 글로벌
시리즈
이름
1800

문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 1800 고해상도 사진 사진 -- 1MB
모델 1800 저해상도 사진 사진 -- 202KB
모델 1804-1807 회전 토크 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 237KB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB
전자 원격 측정 회전식 로터리 분야 응용 분야 노트 영어 4MB
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

제품 특징

  • 100in-lb~100000in-lb 용량
  • 0.05% 비선형도 및 히스테리시스
  • 향상된 정확도
  • 높은 과부하 보호 및 높은 신호 출력(감도)
  • 확장된 속도 범위, 최대 27000 RPM
  • “베어링만” 접촉하여 최소 관리
  • 캐리어 주파수 자극은 증가된 신호/잡음 내성 제공

응용 분야

  • 모터 및 트랜스미션 테스트
  • 기어박스, 펌프 및 드라이브 라인 테스트
  • 품질 보증 테스트
  • 컨베이어/벨트 드라이브 모니터링
  • 제지공장 드라이브 모터 모니터링
  • 토크 테스트 스탠드
  • 자동 조립 과정 모니터링
  • 혼합 및/또는 점도 제어

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink