무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 밀폐형 기본 스위치 - Honeywell


기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치™ 초소형 12,7mm H x 6.35mm W x 20,3mm L[0.5in H x 0.25in W x 0.8in L]
전류 정격 1A
회로 SPDT
단자 땜납
밀폐 밀폐형
장착 센터 9.53mm ±0.05mm[0.375인치 ±0.002인치]
설명 단자 둘레에 포팅 재질 미사용
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122209
UNSPSC 상품 39122209 스냅 스위치
시리즈
이름
HM

기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치™ 초소형 12,7mm H x 6.35mm W x 20,3mm L[0.5in H x 0.25in W x 0.8in L]
전류 정격 1A
회로 SPDT
단자 땜납
밀폐 밀폐형
장착 센터 9.53mm ±0.05mm[0.375인치 ±0.002인치]
설명 단자 둘레에 포팅 재질 미사용
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122209
UNSPSC 상품 39122209 스냅 스위치
시리즈
이름
HM

문서

제목 문서 유형 언어 크기
17HM5 고해상도 사진 사진 영어 1MB
17HM5 저해상도 사진 사진 영어 145KB
마이크로 스위치 HM 시리즈 밀폐 기본 스위치 데이터시트 영어 3MB
마이크로 스위치 밀폐 및 높은 정확도의 스위치 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 817KB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 7MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB

제품 특징

  • MIL-PRF-8805, 설계 기호 5에 따른 밀폐
  • -65°C~121°C[-85°F~250°F]의 넓은 온도 허용 오차 범위
  • -65°C~260°C[-85°F~500°F] 범위용 고온 구조
  • MIL-PRF-8805 인증 제품
  • 고도 또는 압력 변화에 민감하지 않음
  • 소형 크기, 경량
  • 금 접점 사용 가능
  • 구동 및 단자부 옵션 제공

응용 분야

  • 열악한 가스 또는 증기 환경
  • 석유 시추 시설 설치
  • 해양 환경
  • 잠수함 또는 고정식 해저 장비
  • 냉장 장치
  • 항공기 및 우주선
  • 굴착 기계
  • 사막용 차량
  • 시멘트 공장