/content/sps/kr/ko/search-results.html

응용 분야 기반 솔루션 스위치

AC 시리즈

ac 및 dc 전기 등급. 도어 및 패널 인터록. 다양한 스타일. 군수품 사양 제품 제공

제품설명

“독립형” 스위치가 제공할 수 있는 수준을 넘어서는 복잡한 응용 분야의 경우 MICRO SWITCH AC 시리즈 도어 스위치를 고려할 수 있습니다. AC 시리즈 스위치 어셈블리는 서비스 도어 또는 패널 위치의 개폐 상태를 모니터링합니다.

AC 시리즈 스위치는 자판기 서비스 도어 또는 패널에서 트럭 트레일러의 모니터링 도어 및 군사 관련 도어 및/또는 패널에 이르는 장비 응용 분야용으로 설계된 소형 스위치 어셈블리입니다. AC 시리즈 스위치를 통해 전기적으로 연동되는 장비(도어 또는 패널 등)가 개방된 경우 AC 시리즈 스위치 동작으로 전력을 차단합니다.

AC 시리즈 스위치는 라이트 또는 경적 등의 신호 표시기 회로에 전기적 신호를 제공하여 도어 또는 패널이 개방되었음을 표시할 수 있습니다. 대부분의 AC 시리즈 스위치 어셈블리의 일반적인 또 다른 특징은 서비스 도어를 개방하지만 여전히 스위치 어셈블리를 통해 전력을 공급하는 “풀-투-오버라이드” 포지션입니다. “풀-투-오버라이드” 스위치 위치는 필요에 따라 장비의 문제를 해결할 때 유용할 수 있습니다.

AC 시리즈 스위치 어셈블리는 제어 및/또는 인디케이터 회로를 위해 필요에 따라 개별 출력을 제공할 수 있는 최대 4개의 스위치 소자를 사용할 수 있습니다. 일부 카탈로그 목록에는 UL 및 CSA 기관 인증이 제공됩니다. 군수 관련 분야의 경우 카탈로그 목록은 군수품 사양 부품 번호와 함께 제공됩니다.

데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
MICRO SWITCH AC Series Door Switches
application/pdf 1.55 MB
9/14/2021
1.55 MB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Basic, Toggle, and Rocker Switches Range Guide -
application/pdf 6.48 MB
10/25/2022
6.48 MB
테크니컬 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Technical Bulletin #14 - Applying Precision Switches
application/pdf 617.67 KB
5/31/2022
617.67 KB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
application/pdf 1.78 MB
9/23/2022
1.78 MB
Defence Ground Vehicles -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
eBook
Name
Description
File Size
Date
Size
Redefining Road Rail & Rugged Applications
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
제품 사진
Name
Description
File Size
Date
Size
23AC81 lowres photo
image/jpeg 22.47 KB
9/14/2021
22.47 KB
4AC55 highres photo
image/jpeg 192.52 KB
9/14/2021
192.52 KB
13AC1 highres photo
image/jpeg 150.46 KB
9/14/2021
150.46 KB
22AC2-UL highres photo
image/jpeg 353.4 KB
9/14/2021
353.4 KB
1AC2 highres photo
image/jpeg 313.82 KB
9/14/2021
313.82 KB
4AC55 lowres photo
image/jpeg 24.11 KB
9/14/2021
24.11 KB
AC Series Product Photo
application/zip 3.02 MB
9/14/2021
3.02 MB
22AC3 highres photo
image/jpeg 207.44 KB
9/14/2021
207.44 KB
23AC81 highres photo
image/jpeg 155.94 KB
9/14/2021
155.94 KB
3AC6 highres photo
image/jpeg 300.91 KB
9/14/2021
300.91 KB
24AC1 lowres photo
image/jpeg 66.18 KB
9/14/2021
66.18 KB
22AC2 lowres photo
text/plain 19 Bytes
9/14/2021
19 Bytes
22AC3 lowres photo
image/jpeg 32.07 KB
9/14/2021
32.07 KB
24AC1 highres photo
image/jpeg 483.94 KB
9/14/2021
483.94 KB
22AC2-UL lowres photo
image/jpeg 43.89 KB
9/14/2021
43.89 KB
13AC1 lowres photo
image/jpeg 20.88 KB
9/14/2021
20.88 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Basic, Toggle, and Rocker Switches Range Guide -
application/pdf 6.48 MB
10/25/2022
6.48 MB
Redefining Road Rail & Rugged Applications
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Technical Bulletin #14 - Applying Precision Switches
application/pdf 617.67 KB
5/31/2022
617.67 KB
23AC81 lowres photo
image/jpeg 22.47 KB
9/14/2021
22.47 KB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
4AC55 highres photo
image/jpeg 192.52 KB
9/14/2021
192.52 KB
13AC1 highres photo
image/jpeg 150.46 KB
9/14/2021
150.46 KB
22AC2-UL highres photo
image/jpeg 353.4 KB
9/14/2021
353.4 KB
1AC2 highres photo
image/jpeg 313.82 KB
9/14/2021
313.82 KB
4AC55 lowres photo
image/jpeg 24.11 KB
9/14/2021
24.11 KB
AC Series Product Photo
application/zip 3.02 MB
9/14/2021
3.02 MB
22AC3 highres photo
image/jpeg 207.44 KB
9/14/2021
207.44 KB
23AC81 highres photo
image/jpeg 155.94 KB
9/14/2021
155.94 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
MICRO SWITCH AC Series Door Switches
application/pdf 1.55 MB
9/14/2021
1.55 MB
3AC6 highres photo
image/jpeg 300.91 KB
9/14/2021
300.91 KB
24AC1 lowres photo
image/jpeg 66.18 KB
9/14/2021
66.18 KB
22AC2 lowres photo
text/plain 19 Bytes
9/14/2021
19 Bytes
22AC3 lowres photo
image/jpeg 32.07 KB
9/14/2021
32.07 KB
24AC1 highres photo
image/jpeg 483.94 KB
9/14/2021
483.94 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
application/pdf 1.78 MB
9/23/2022
1.78 MB
Defence Ground Vehicles -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
22AC2-UL lowres photo
image/jpeg 43.89 KB
9/14/2021
43.89 KB
13AC1 lowres photo
image/jpeg 20.88 KB
9/14/2021
20.88 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
MICRO SWITCH AC Series Door Switches
1.55 MB
9/14/2021
Basic, Toggle, and Rocker Switches Range Guide -
6.48 MB
10/25/2022
Technical Bulletin #14 - Applying Precision Switches
617.67 KB
5/31/2022
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/23/2022
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
23AC81 lowres photo
22.47 KB
9/14/2021
4AC55 highres photo
192.52 KB
9/14/2021
13AC1 highres photo
150.46 KB
9/14/2021
22AC2-UL highres photo
353.4 KB
9/14/2021
1AC2 highres photo
313.82 KB
9/14/2021
4AC55 lowres photo
24.11 KB
9/14/2021
AC Series Product Photo
3.02 MB
9/14/2021
22AC3 highres photo
207.44 KB
9/14/2021
23AC81 highres photo
155.94 KB
9/14/2021
3AC6 highres photo
300.91 KB
9/14/2021
24AC1 lowres photo
66.18 KB
9/14/2021
22AC2 lowres photo
19 Bytes
9/14/2021
22AC3 lowres photo
32.07 KB
9/14/2021
24AC1 highres photo
483.94 KB
9/14/2021
22AC2-UL lowres photo
43.89 KB
9/14/2021
13AC1 lowres photo
20.88 KB
9/14/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
13AC1
MICRO SWITCH AC 시리즈 도어 스위치, 단극 쌍투형(SPDT) 회로, 250Vac에서 15A, 로드 액추에이터, 은 접점, 나사형 종단
alt
17AC1-T
MICRO SWITCH AC 시리즈 도어 스위치, 단극 쌍투형(SPDT), 250Vac, 5A, 플런저 레버 액추에이터, 솔더 종단
alt
17AC18-T
MICRO SWITCH AC Series Door Switch, Single Pole Double Throw (SPDT), 250 Vac, 5 A, Plunger lever Actuator, Solder Termination
alt
17AC28-H58
MICRO SWITCH AC Series Door Switch, Single Pole Double Throw (SPDT), 30 Vdc, 5 A, Plunger lever Actuator, Quick Connect Termination
alt
1AC2
MICRO SWITCH AC 시리즈 도어 스위치, 단극 쌍투형(SPDT) 회로, 250Vac에서 15A, 로드 액추에이터, 은 접점, 나사형 종단
alt
1AC24
MICRO SWITCH AC Series Door Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 15 A at 250 Vac, Rod Actuator, Silver Contacts, Screw Termination
alt
22AC1
MICRO SWITCH AC 시리즈 도어 스위치, 단극 쌍투형(SPDT) 회로, 250Vac에서 15A, 로드 액추에이터, 은 접점, 나사형 종단
alt
22AC1-D8
MICRO SWITCH AC Series Door Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 15 A at 250 Vac, Rod Actuator, Silver Contacts, Quick Connect Termination
alt
22AC2
MICRO SWITCH AC Series Door Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 15 A at 250 Vac, Rod Actuator, Silver Contacts, Screw Termination
alt
22AC2-UL
MICRO SWITCH AC Series Door Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 15 A at 250 Vac, Rod Actuator, Silver Contacts, Screw Termination, UL/CSA
Image
SKU
Description
alt
13AC1
MICRO SWITCH AC 시리즈 도어 스위치, 단극 쌍투형(SPDT) 회로, 250Vac에서 15A, 로드 액추에이터, 은 접점, 나사형 종단
alt
17AC1-T
MICRO SWITCH AC 시리즈 도어 스위치, 단극 쌍투형(SPDT), 250Vac, 5A, 플런저 레버 액추에이터, 솔더 종단
alt
17AC18-T
MICRO SWITCH AC Series Door Switch, Single Pole Double Throw (SPDT), 250 Vac, 5 A, Plunger lever Actuator, Solder Termination
alt
17AC28-H58
MICRO SWITCH AC Series Door Switch, Single Pole Double Throw (SPDT), 30 Vdc, 5 A, Plunger lever Actuator, Quick Connect Termination
alt
1AC2
MICRO SWITCH AC 시리즈 도어 스위치, 단극 쌍투형(SPDT) 회로, 250Vac에서 15A, 로드 액추에이터, 은 접점, 나사형 종단
alt
1AC24
MICRO SWITCH AC Series Door Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 15 A at 250 Vac, Rod Actuator, Silver Contacts, Screw Termination
alt
22AC1
MICRO SWITCH AC 시리즈 도어 스위치, 단극 쌍투형(SPDT) 회로, 250Vac에서 15A, 로드 액추에이터, 은 접점, 나사형 종단
alt
22AC1-D8
MICRO SWITCH AC Series Door Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 15 A at 250 Vac, Rod Actuator, Silver Contacts, Quick Connect Termination
alt
22AC2
MICRO SWITCH AC Series Door Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 15 A at 250 Vac, Rod Actuator, Silver Contacts, Screw Termination
alt
22AC2-UL
MICRO SWITCH AC Series Door Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 15 A at 250 Vac, Rod Actuator, Silver Contacts, Screw Termination, UL/CSA