무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 서미스터 - Honeywell


기술 사양

저항 22,000Ohm
허용 오차 ±5.0%
Beta 4000
작동 온도 -60°C~125°C[-76°F~257°F]
정확성 25°C[77°F]
공기 중의 시간 상수 10.0s
손실 상수 3,5m/W°C
직경 EIA 0805 SMD
단자 재질 해당 없음
리드 길이 해당 없음
시리즈
이름
173
가용성 글로벌

기술 사양

저항 22,000Ohm
허용 오차 ±5.0%
Beta 4000
작동 온도 -60°C~125°C[-76°F~257°F]
정확성 25°C[77°F]
공기 중의 시간 상수 10.0s
손실 상수 3,5m/W°C
직경 EIA 0805 SMD
단자 재질 해당 없음
리드 길이 해당 없음
시리즈
이름
173
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

제품 특징

  • 자동화된 픽 앤 플레이스를 위한 표면 장착
  • 장기적 신뢰성을 위한 유리 코팅 세라믹
  • 납땜 도금 니켈
  • 다용도
  • 납땝 가능 리드
  • 테이프 앤 릴에서 이용 가능

응용 분야

  • 가전제품
  • PCB 온도 감지
  • 통신
  • 컴퓨터
  • 재충전식 배터리 팩
  • 최고 온도 150°C[302°F]의 저비용 응용 분야
  • 자동차

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink